• Español

New Product: Actuadores magnéticos para usos generales

11/10/2010

El conocimiento experto del producto de TE en tecnología magnética y de devanado es la base de sus soluciones innovadoras en varias áreas de aplicación automotriz.

Product Features

Applications

Documentation & Additional Information




Los actuadores tienen una función importante en los automóviles de pasajeros modernos. Como mantener características de seguridad activadas o desactivarlas en situaciones críticas, cerrar o abrir el seguro de las puertas, cambiar el modo de amortiguamiento de los silenciadores de vibración del motor, sólo por nombrar unas cuantas. Todo esto no podría hacerse sin un actuador.

Ya que cada aplicación específica define su propia disposición del montaje de los componentes, la pericia de Tyco Electronics ayuda a diseñar la función dentro de la forma. Nuestros ingenieros hacen simulaciones preparadas minuciosamente y estudios para optimizar el rendimiento energético en el montaje disponible, considerando las fuerzas de salida, temperaturas ambiente y parámetros de desplazamiento requeridos. Los actuadores que ofrece Tyco Electronics se enfocan en el desplazamiento lineal, para soluciones monoestables y biestables.

Se proporcionan propiedades magnéticas de alta precisión y rendimiento fiable con los procesos de devanado ortocíclico, integración de materiales conductores magnéticos y sobremoldeado termoplástico de precisión. La tecnología multi-muelle simplifica los pasos de montaje para el montaje electrónico cuando se necesita un PCB.

El conocimiento experto del producto de Tyco Electronics en tecnología magnética y de devanado es la base de sus soluciones innovadoras en las siguientes áreas de aplicación automotriz:

  • Actuador con modo de conmutación amortiguador activo. El actuador está integrado en el amortiguador delantero del automóvil y hace que la reacción al impacto del guardabarros sea rígida o flexible, dependiendo de la velocidad de conducción. Los peatones y las bicicletas están expuestos a lesiones menos graves gracias a este sistema.
  • Actuador variable del eje de levas. En ambientes de alta temperatura, el actuador sellado controla proporcionalmente el ángulo del eje de levas, dependiendo de la carga y velocidad del motor.
  • Los sistemas de frenado regenerativo dependen de las bobinas del actuador de Tyco Electronics para recurrir al sistema hidráulico, si fuera necesario.
  • El modo de amortiguación de suspensión de aire del motor se cambia entre ralentí y carga normal mediante un actuador de Tyco Electronics para tener las mínimas vibraciones posibles y el máximo confort para el conductor y los pasajeros.

Para información técnica, ponerse en contacto con:
Tyco Electronics AMP GmbH
Joeri Fryns
teléfono: +32 5083 2588
correo electrónico: joeri.fryns@te.com

Denegación de responsabilidad legal
Los usuarios deben fiarse de su propio juicio para evaluar la idoneidad de un producto para un propósito en particular y probar cada producto para su aplicación prevista. Las únicas obligaciones de Tyco Electronics son aquéllas enunciadas en los Términos y Condiciones Estándar de Tyco Electronics. Tyco Electronics renuncia expresamente a toda garantía implícita referente a la información contenida en este documento, incluidas, entre otras, garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular.

This list is temporary. The list will not be viewable on another computer and will be deleted within 30 days.

If your browser cookies are cleared, your temporary list will be lost. You can save this list and get all of the My Part List features by becoming a registered user of the TE web site.

Your notes will be stored and associated with this part.

Save
Cancel

Create a New List

Create
Cancel

Confirm Part Removal

This part will be removed from your list:

Remove Part
Cancel

Confirm Note Removal

Your note will be removed permanently

Remove Note
Cancel