Crimpanleitung für AMPSEAL 16 (HDSF Größe 16) Kontakte (Englisch)

Erfahren Sie, wie unsere AMPSEAL 16 (HDSF = Heavy Duty Stamped & Formed Größe 16) Kontakte gecrimpt werden. Das Video zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Crimpen der Kontakte mit Handwerkzeugen.

ALLE AMPSEAL 16 (HDSF GRÖSSE 16) KONTAKTE ANZEIGEN

Unsere AMPSEAL 16 (HDSF Größe 16) Kontakte sind für bis zu 13 Ampere pro Kontakt ausgelegt. Die gestanzten und geformten Kontakte nehmen Drahtdurchmesser von 14 – 20 AWG (2,50 bis 0,50 mm2) auf und bestehen aus einer Kupferlegierung. AMPSEAL 16 Kontakte sind entweder vernickelt oder vergoldet.

ALLE AMPSEAL 16 STECKVERBINDER ANZEIGEN

Unsere AMPSEAL 16 Steckverbinder sind robuste, umgebungsfest abgedichtete Steckverbinder zur Aufnahme von Kontakten mit einer Stromtragfähigkeit von je 13 Ampere. Diese Steckverbinder sind in Ausführungen mit 2, 3, 4, 6, 8 und 12 Kontaktkammern verfügbar.