RJ45 Cat6A Steckverbinder

TE’s RJ45 CAT6A-Steckverbinder kann leicht, schnell und ohne Werkzeugeinsatz mit Cat-6-Kabeln gekoppelt werden und spart so Zeit im Feldeinsatz. Er unterstützt Datenraten von 10 Gbit/s und eine Bandbreite von bis zu 500 MHz. Der Steckverbinder verfügt über eine automatische Schneidevorrichtung, die eine fehlerfreie Installation und optimale Performance im Feld garantiert. Durch Schließen des Einsatzgehäuses wird der Draht entsprechend gekürzt und an die Steckerkontakte angeschlossen.

RJ45 Cat6A Common Core connector