Powering The Future: The Engineer (Englisch)

Die FIA Formel E-Meisterschaft ist die weltweit erste Rennserie mit reinen Elektroautos und stellt die Konstrukteure damit vor beispiellose Herausforderungen. Die mit 200-Kilowatt-Batterien betriebenen Fahrzeuge erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 225 km/h und jede Komponente kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Powering The Future, ein gemeinsames Projekt von TE und Andretti Technologies, ist die Geschichte des erfolgreichen Vorstoßes eines Formel-E-Teams auf unbekanntes Terrain. Erfahren Sie, wie die Technik von TE das Auto von Andretti Technologies schneller ins Ziel bringt.

k