Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
FORGE Drawer-Stromversorgungs-Steckverbinder
Off-Stimme: In einem Markt, der kontinuierlich nach Produktlösungen strebt, die kürzere Designzyklen mit größerer Flexibilität vereinen, bietet der neue FORGE Drawer-Stromversorgungs-Steckverbinder von TE Connectivity eine maximale Vielfalt an konfigurierbaren Stromanschlüssen mit branchenführender Strombelastbarkeit.
FORGE Drawer-Stromversorgungs-Steckverbinder
Die nächste Generation der Power Drawer-Steckverbinder
• Energietechnische Produkte und elektrische Hardware
Off-Stimme: Diese nächste Generation der Drawer-Stromversorgungs-Steckverbinder bedient den Bedarf der Entwickler von energietechnischen Produkten und elektrischer Hardware für Anwendungen wie Datenaustausch, Industrie, Energie und Medizin.
FORGE Drawer-Stromversorgungs-Steckverbinder
Die nächste Generation der Power Drawer-Steckverbinder
• Anpassung ausgehend von bestehender Werkzeugausstattung
• Ermöglichen mehrere Konfigurationen
• Eliminieren Kosten und Lieferzeiten für neue Formen
Off-Stimme: FORGE Drawer-Steckverbinder nutzen eine neue modulare Spritzgussplattform, die viele unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten bietet und Ingenieuren mehr Flexibilität beim Design ermöglicht. Dies minimiert das Risiko und die Komplexität der Entwicklung von Leistungsverbindungsmodulen für die unterschiedlichsten Produkte und macht die Verwendung einer für das konkrete Design geeigneten Leistungsverbindungslösung für Ingenieure einfach und kostengünstig.
Eric Powell
Produktmanager, TE Connectivity
PM: Der Vorteil der FORGE Drawer-Steckverbinder liegt darin, dass Kunden dank der hohen Anpassbarkeit des Produkts zu einer maßgeschneiderten Konfiguration kommen. Und anders als bisherige marktübliche Leistungslösungen unterstützen FORGE Drawer-Steckverbinder die Integrität Ihres Endprodukts, da eine exakt Ihrem Design-Bedarf entsprechende Konfiguration gefunden werden kann.
FORGE Drawer-Stromversorgungs-Steckverbinder
Die nächste Generation der Power Drawer-Steckverbinder
• Verfügbar in 2x2- bis 2x5- und 1x5-Konfigurationen
•Fünf verschiedene Kontaktlösungen von Größe 22 (bis zu 3 A) bis Größe 0 (bis zu 200 A)
• Kundenspezifische Konfigurationen
PM: Die FORGE Drawer-Stromversorgungs-Steckverbinder von TE sind in Konfigurationen von 2 mal 2 bis 2 x 5 und 1 x 5 verfügbar und unterstützen Gleichstrom-, Wechselstrom- und Signalanwendungen. Jede Position kann ein anderes Kontaktmodul aufnehmen, wodurch sich Kontaktoptionen von Signalkontakten der Größe 22, die bis zu drei Ampere je Kontakt unterstützen, bis hin zu Kontakten der Größe 0 mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 200 Ampere je Kontakt ergeben.
Jeder der fünf Kontakttypen ist bereits seit Jahren auf dem Markt und stellt eine kostengünstige Lösung für Kontaktdesigns dar, die den unterschiedlichen Anwendungsanforderungen entsprechend kundenspezifisch angepasst werden können.
PM: Das modulare Design von FORGE Drawer trägt dazu bei, die Kosten für die Erstellung von Spritzgussformen für eine Vielzahl neuer Gehäuse zu reduzieren. Es trägt auch dazu bei, die Ineffizienz der Verwendung größerer als für die Anwendung erforderlicher Gehäuse, bei der es zu nicht besetzten Positionen und damit zu Platzverschwendung kommt, zu vermeiden.
Produkteigenschaften
• Vollständig eingehüllte Leistungskontakte sind berührungssicher
• Ein einziges Teil kann bis zu zehn Module verwenden
PM: Zu den weiteren einzigartigen Leistungsmerkmalen der FORGE Drawer-Stromversorgungs-Steckverbinder von TE zählen die vollständig eingehüllten Leistungskontakte, die berührungssicher sind, und das Vermögen eines einzelnen Teils, bis zu zehn Module in einer Konfiguration von 2 x 1 bis 2 x 5 oder 1 x 5 zu verwenden.
Produkteigenschaften
• Konfigurationen, die mehr als 1000 A unterstützen
• Multiple Stecksequenz-Ebenen
• Einfacher Kontaktendverschluss und Ausbau aus dem Gehäuse mit existierenden Werkzeugen
PM: FORGE Drawer-Steckverbinder verfügen außerdem über die Fähigkeit zur Bildung von Konfigurationen, die mit einem einzigen Steckverbinder mehr als 1000 Ampere unterstützen, sowie multiple Stecksequenz-Ebenen für Strom- und Signalkontakte und den einfachen Kontaktendverschluss und Ausbau aus dem Gehäuse mit existierenden Kontakt-Entriegelungswerkzeugen.
FORGE Drawer-Stromversorgungs-Steckverbinder
Die nächste Generation von Power Drawer-Steckverbindern
• Umfassende Flexibilität
• Führende Strombelastbarkeit
• Vielseitige Passung
Off-Stimme: Der FORGE Drawer-Stromversorgungs-Steckverbinder von TE Connectivity bietet hochgradig konfigurierbare Stromanschluss-Optionen mit branchenführender Strombelastbarkeit, die Ingenieuren eine große Vielfalt von Kombinationsmöglichkeiten und eine größere Design-Flexibilität als je zuvor zur Verfügung stellt.
• Umfassende Flexibilität
• Führende Strombelastbarkeit
• Vielseitige Passung
FORGE Drawer-Stromversorgungs-Steckverbinder von TE Connectivity
Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
Off-Stimme:
Möchten Sie mehr erfahren? Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
FORGE, TE Connectivity, TE und das TE Connectivity-Logo sind Marken der Unternehmensfamilie TE Connectivity Ltd.
Off-Stimme:
TE Connectivity
Jede Verbindung zählt
FORGE ist eine Marke.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.