Elektroschrott in Europa: Schweden

Elektroschrott in Europa: Schweden

Sammlungs- und Recyclingregelungen

Sammlungs- und Recyclingregelungen in Schweden

Im Rahmen der am 13. August 2005 in Kraft getretenen schwedischen Regelung zur Herstellerverantwortung für elektrische und elektronische Altgeräte ist TE verpflichtet, nach dem 13. August 2005 erworbene elektrische und elektronische Geräte zu sammeln, zu behandeln, zu recyceln und zu verwerten, die Ihre Altgeräte eins zu eins ersetzen. Die Altgeräte, die durch Ihren Kauf eines neuen Geräts von TE ersetzt werden, gelten als historische Altgeräte.

Im Rahmen der Bestimmung ist TE zudem verpflichtet, Regelungen für die Sammlung, die Behandlung, das Recycling und die Verwertung jeglicher neuer, nach dem 13. August 2005 von TE erworbenen elektrischen und elektronischen Geräte zu etablieren, die für den Zeitpunkt gelten, ab dem die Neugeräte zu Elektroschrott werden. Diese werden als neue Elektro- und Elektronik-Altgeräte bezeichnet.

Die Produkte von TE sind zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich. Jede Steigerung der Betriebskosten von Herstellern wie TE schlägt sich in der Regel in einer Preiserhöhung für das Produkt nieder. TE hat sich aber dazu entschlossen, nicht die Produktpreise zu erhöhen, sondern stattdessen diese neuen Umweltkosten direkt mit unseren Kunden zu teilen. Bei allen neuen Umweltkosten, die für unsere Produkte anfallen, steht Transparenz für uns an erster Stelle. 

Unser Ansatz für die Teilung dieser neuen Umweltkosten lautet:
  • TE trägt die Kosten für die Behandlung, das Recycling und die Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, um die Vorgaben der schwedischen Bestimmungen zu erfüllen.
  • TE trägt die Kosten für die Datenverwaltung und die Berichterstattung gegenüber der schwedischen Umweltschutzagentur, um die Einhaltung aller Verwaltungsvorschriften im Zusammenhang mit den schwedischen Bestimmungen zu belegen.
  • Sie tragen die Kosten für den Transport Ihrer Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu dem Recyclingbetrieb, der von TE für Schweden angegeben wurde.

TE hat einen Recyclingvertrag mit dem European Advanced Recycling Network (EARN) abgeschlossen und trägt alle Kosten für die Behandlung, das Recycling und die Verwertung der Geräte nach deren Abgabe bei der EARN-Recyclinganlage in Schweden. Alle neuen Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die aus dem Erwerb von TE-Produkten resultieren, werden als unbedenklicher Elektroschrott eingestuft.

Sie sind dafür verantwortlich, die Sammlung und den Transport zum Recyclingbetrieb zu organisieren und die Kosten dafür zu übernehmen. Um die Anforderungen des schwedischen Abfallerlasses (2001:1063) für die Abfallentsorgung einzuhalten, sollten Sie einen der folgenden Spediteure beauftragen (die über eine gültige Abfallfrachtlizenz verfügen).

Abfallspediteur Website
Transfargo www.transfargo.se

Bei größeren Schrottmengen können Sie sich direkt an den Recyclingbetrieb wenden, um alternative Sammlungsmethoden zu vereinbaren und zu bezahlen. Die EARN-Recyclinganlage in Schweden ist

Recyclingbetrieb Telefonnummer  Website
Stena Technoworld  +46 457 817 06  www.stenametall.com

Bei größeren Schrottmengen können Sie sich direkt an den Recyclingbetrieb wenden, um alternative Sammlungsmethoden zu vereinbaren und zu bezahlen. Die EARN-Recyclinganlage in Schweden ist