Elektroschrott in Europa: Niederlande

Elektroschrott in Europa: Niederlande

Sammlungs- und Recyclingregelungen

Sammlungs- und Recyclingregelungen in den Niederlanden

Im Rahmen der am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen niederländischen WEEE-Bestimmungen ist TE verpflichtet, die Kosten für die Sammlung und das Recycling der folgenden Geräte zu übernehmen:

  • Jegliche elektrischen und elektronischen Geräte, die Sie vor dem 13. August 2005 bei TE erworben haben (als historische Altgeräte bezeichnet), und die durch ein neues, von TE erworbenes Gerät ersetzt werden, sowie
  • Alle neuen, nach dem 13. August 2005 von TE erworbenen elektrischen und elektronischen Geräte (als neue Altgeräte bezeichnet), wenn diese letztlich zu Elektroschrott werden.

Für alle anderen, vor dem 13. August 2005 erworbenen elektrischen und elektronischen Altgeräte, die durch entsprechende Geräte von TE ersetzt werden, liegt die umweltverträgliche Entsorgung in der Verantwortung des Kunden.

TE hat einen Recyclingvertrag mit dem European Advanced Recycling Network (EARN) abgeschlossen und trägt sämtliche Sammlungs- und Transportkosten, wenn diese vom EARN-Recyclingpartner organisiert werden. Dies gilt auch für sämtliche Kosten für die Behandlung, das Recycling und die Verwertung der Geräte nach deren Abgabe bei der EARN-Recyclinganlage in den Niederlanden. Alle neuen Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die aus dem Erwerb von TE-Produkten resultieren, werden als unbedenklicher Elektroschrott eingestuft.

Wenn Sie TE-Altgeräte entsorgen müssen, wenden Sie sich direkt an EARN:
EARN Elektroaltgeräte Service GmbH
Landstraße 91
38644 Goslar
Deutschland
E-Mail: office@earn-service.com
Telefon: +49 (0)5321 68359-0
Fax: +49 (0)5321 68359-11

EARN setzt den niederländischen Recyclingpartner Coolrec BV in Kenntnis, der sich an Sie wenden wird.

Damit EARN TE-Geräte bei deren Abgabe im Recyclingbetrieb besser als solche identifizieren kann, laden Sie bitte das Recyclingetikett für Kunden in den Niederlanden herunter. Füllen Sie das Etikett mit Ihren Unternehmensdaten aus und bringen Sie es an einem geeigneten Behälter für den Transport zur EARN-Anlage an.

Recyclingetikett für die Niederlande

Damit EARN TE-Geräte bei deren Abgabe im Recyclingbetrieb besser als solche identifizieren kann, laden Sie bitte das Recyclingetikett für Kunden in den Niederlanden herunter. Füllen Sie das Etikett mit Ihren Unternehmensdaten aus und bringen Sie es an einem geeigneten Behälter für den Transport zur EARN-Anlage an.

Recyclingetikett für die Niederlande