Elektroschrott in Europa: Frankreich

Elektroschrott in Europa: Frankreich

Sammlungs- und Recyclingregelungen

Sammlungs- und Recyclingregelungen in Frankreich

Unter dem am 13. August 2005 in Kraft getretenen französischen Dekret zur Elektro- und Elektronik-Altgerätevermeidung und -wirtschaft (WEEE-Dekret) unterliegt die Finanzierung des Sammelns und Recycelns von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE, Raste Elektrisch ad Elektronisch Equipe), die vor dem 13. August 2005 erworben wurden, der Verantwortung des Kunden. Dies gilt unabhängig davon, ob Altgeräte durch ein neues, von TE erworbenes Gerät ersetzt werden. Geräte, die vor dem 13. August 2005 erworben wurden, gelten als historische Altgeräte.

Im Rahmen des Dekrets ist TE zudem verpflichtet, Regelungen für die Sammlung, die Behandlung, das Recycling und die Verwertung jeglicher neuer, nach dem 13. August 2005 von TE erworbenen elektrischen und elektronischen Geräte zu etablieren, die für den Zeitpunkt gelten, ab dem die Neugeräte zu Elektroschrott werden. Diese werden als neue Elektro- und Elektronik-Altgeräte bezeichnet.

Die Produkte von TE sind zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich. Jede Steigerung der Betriebskosten von Herstellern wie TE schlägt sich in der Regel in einer Preiserhöhung für das Produkt nieder. TE hat sich aber dazu entschlossen, nicht die Produktpreise zu erhöhen, sondern stattdessen diese neuen Umweltkosten direkt mit unseren Kunden zu teilen. Bei allen neuen Umweltkosten, die für unsere Produkte anfallen, steht Transparenz für uns an erster Stelle.

Unser Ansatz für die Teilung dieser neuen Umweltkosten lautet:
  • TE trägt die Kosten für die Behandlung, das Recycling und die Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, um die Vorgaben des Dekrets zu erfüllen.
  • TE trägt die Kosten für die Datenverwaltung und die Berichterstattung gegenüber der Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), um die Einhaltung aller Verwaltungsvorschriften im Zusammenhang mit dem Dekret zu belegen.
  • Sie tragen die Kosten für den Transport Ihrer Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu dem Recyclingbetrieb, der von TE für Frankreich angegeben wurde.

TE hat einen Recyclingvertrag mit dem European Advanced Recycling Network (EARN) abgeschlossen und trägt alle Kosten für die Behandlung, das Recycling und die Verwertung der Geräte nach deren Abgabe bei der EARN-Recyclinganlage in Frankreich. Alle neuen Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die aus dem Erwerb von TE-Produkten resultieren, werden als unbedenklicher Elektroschrott eingestuft.

Sie sind dafür verantwortlich, die Sammlung und den Transport zum Recyclingbetrieb zu organisieren und die Kosten dafür zu übernehmen. Im Rahmen des Dekrets 98-679 1998 zum Abfalltransport und -handel können Sie unbedenkliche Elektro- und Elektronik-Altgeräte, sofern deren Transportgewicht insgesamt nicht mehr als 500 kg beträgt, von einem Spediteur Ihrer Wahl zum EARN-Recyclingbetrieb transportieren lassen.

Bei größeren Schrottmengen können Sie sich direkt an den Recyclingbetrieb wenden, um eine alternative Sammelmethode zu vereinbaren und zu bezahlen. Der TE-Recyclingbetrieb in Frankreich ist

Standort Recyclingbetrieb Telefonnummer Website
Frankreich Coolrec France SAS +33 (0) 3 20 97 10 91  http://www.coolrec.com/

In Frankreich besteht keine gesetzliche Verpflichtung, beim Transport von Elektro- und Elektronik-Altgeräten eine Dokumentation beizulegen. Damit EARN aber TE-Geräte bei deren Abgabe im Recyclingbetrieb als solche identifizieren kann, laden Sie bitte das Recyclingetikett für Kunden in Frankreich herunter. Füllen Sie das Etikett mit Ihren Unternehmensdaten aus und bringen Sie es an einem geeigneten Behälter für den Transport zur EARN-Anlage an.

Recyclingetikett für Frankreich