SMD/Leiterplatte

Leiterplatten in SMD-Technik als Dienstleistung

Unsere bestens geschulten und erfahrenen Mitarbeiter können eine integrierte SMD/PTH-Lösung für Sie produzieren. Wir bieten Engineering-Unterstützung und führen Konfigurations- und elektronische Tests durch.

Unsere bestens geschulten und erfahrenen Mitarbeiter können eine integrierte SMD/PTH-Lösung für Sie produzieren. Wir bieten Engineering-Unterstützung und führen Konfigurations- und elektronische Tests durch. Die TE Connectivity Fertigungsanlage in Christchurch ist mit antistatischen Böden ausgestattet, das Personal ist IPC-geschult. Wir setzen einen Dek Horizon 8 Siebdrucker, 2 x Yamaha YV100XG Bestückungsautomaten (derzeit bis 0603), eine 8-Zonen-Electrovert-Reflow-Anlage und ein Röntgensystem für die BGA/LGA-Inspektion ein; in der Wellenlötanlage kommt bleihaltiges Lot (optional Silberlot) zur Anwendung; für die Bestückung mit konventionellen Komponenten mit Drahtanschlüssen steht eine konfigurierbare Handbestückung zur Verfügung. Ihr SMD/Leiterplattenprodukt kann produziert und im Werk mit einem Kabel oder Kabelbaum integriert werden.

Möglichkeiten

  • Verarbeitung von Platinen bis 508 mm²
  • RoHS-konforme (bleifreie) Fertigung ist möglich
  • Ein- oder doppelseitige Platinen
  • BGA- oder LGA-Platzierung
  • BGA- oder LGA-Inspektion mit unserem Röntgensystem
  • EPROM-Programmierung
  • Zugang zum TE Global-Beschaffungswesen
  • Anlagen für die Vakuumverpackung und Versiegelung von antistatischen Beuteln
  • Schutzlack
Leiterplatte
Leiterplattenbestückung im TE-Werk Christchurch
4G-Modem
Im TE-Werk Christchurch montiertes 4G-Modem mit SMD-Komponenten