Fertigung von Kabelbäumen

Fertigung von Kabeln und Kabelbäumen

Das TE Connectivity-Werk in Christchurch verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Fertigung von Kabeln und Kabelbäumen.

Spezialisiert auf kurze Lieferzeiten, mittlere bis große Volumen, hohe Komplexität, Kabelbäume höchster Zuverlässigkeit für die verschiedensten Branchen: Luft- und Raumfahrt, Rüstung, Marine, Elektro- & Haushaltsgeräte, Automobilindustrie und HF-Anwendungen.  Unsere bestens geschulten und erfahrenen Mitarbeiter können Kabel und Kabelbäume Ihren Anforderungen entsprechend zuschneiden, abisolieren und Endverschlüsse herstellen. Wir rühmen uns einer problemlosen Kommunikation, kürzesten Einrichtungszeiten und der Fähigkeit zur Anpassung von Spezifikationen. Ihr Kabel bzw. Kabelbaum kann im Werk in ein Gehäuse integriert werden.

Möglichkeiten

  • Integration von Kabeln der unterschiedlichsten Durchmesser in Ihre Kabelbäume. In früheren Projekten kamen Kabel von 32AWG bis 150 mm² zur Anwendung.
  • Produktion von kundenspezifischen mehradrigen Kabeln mit Kupfer-, Lichtleiter- und Koaxialadern, optional mit Abschirmung
  • Überspritzung und
  • Verkapselung
  • Manuell gelegte komplexe Kabelbäume
  • Manuell gelegte abgedichtete Kabelbäume
  • Bändchenkabelbäume einschließlich Micro-MaTch-Kabel mit Endverschluss
  • Vollautomaten für die Kabelverarbeitung und Kabel-Prozessoren für die schnellstmögliche Verarbeitung.
  • Große Produktionsfläche, die die Fertigung von manuell gelegten komplexen Kabelbäumen von mehr als 30 m Länge gestattet
Abgedichtete Kabelbäume nach MIL-Spezifikation
Abgedichtete Kabelbäume nach MIL-Spezifikation
Nector – Strukturierte Baugruppen für Beleuchtungssysteme
NECTOR – Strukturierte Baugruppen für Beleuchtungssysteme