TE Christchurch

TE Connectivity Christchurch

Umfassende Fertigungsdienstleistungen für elektronische Produkte

Die neue TE Connectivity-Fertigungsanlage Christchurch mit einer Gesamtfläche von 4550 m² bietet ein umfassendes Angebot an Fertigungsdienstleistungen für elektronische Produkte wie SMD/PTH, Konfektionierung von Kabeln und Kabelbäumen, Fertigung von einsatzbereiten Lösungen, mechanische (leichtindustrielle) Montage und Glasfaser-Endverschluss. Das vom neuseeländischen Premierminister John Key im Dezember 2015 feierlich eröffnete brandneue Gebäude wurde speziell für den Zweck erbaut, den Bedürfnissen des lokalen und internationalen Markts gerecht zu werden. Natürliche Lichtverhältnisse und die Belüftung mit klimatisierter Frischluft machen TE Connectivity zu einem gefragten Arbeitgeber in Christchurch. Gerne arrangieren wir für Sie eine Besichtigung unserer Anlage.

TE Connectivity in Christchurch verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Fertigung von Kabeln und Kabelbäumen. Spezialisiert auf kurze Lieferzeiten, mittlere bis große Volumen, hohe Komplexität, Kabelbäume höchster Zuverlässigkeit für die verschiedensten Branchen: Luft- und Raumfahrt, Rüstung, Marine, Elektro- & Haushaltsgeräte, Automobilindustrie und HF-Anwendungen. Unsere bestens geschulten und erfahrenen Mitarbeiter können Kabel und Kabelbäume Ihren Anforderungen entsprechend zuschneiden, abisolieren und Endverschlüsse herstellen. Wir rühmen uns einer problemlosen Kommunikation, kürzesten Einrichtungszeiten und der Fähigkeit zur Anpassung von Spezifikationen. Ihr Kabel bzw. Kabelbaum kann im Werk in ein Gehäuse integriert werden.

Die vertikale Integration einander ergänzender Möglichkeiten ermöglich uns die Minimierung von Fertigungs- und Lieferzeiten für Elektronikprodukte, Kabel, Kabelbäume, Teilmontage und Fertigproduktbau.

Kontaktieren Sie uns

in Neuseeland

TE Connectivity Christchurch
14 Mary Muller Drive
Hillsborough
Christchurch 8022
Neuseeland 

 

Tel.: +64 3 373 6300

Fax: +64 3 384 7337