ElectroLoss FilterLine-Kabel der Marke Raychem

ElectroLoss FilterLine-Kabel der Marke Raychem

Die ElectroLoss FilterLine-Produkte der Marke Raychem von TE umfassen Hochleistungsdrähte und -kabel, die geleitete und abgestrahlte EMV-Störungen über 100 MHz unterdrücken.

EMV-Schutz für militärische Zusammenschaltungen Die Raychem ElectroLoss FilterLine-Drähte und -Kabel von TE bieten einen hohen Grad an EMV-Schutz und können dennoch als herkömmliche elektrische Verdrahtung verwendet werden. Zudem erfüllen sie die Leistungsanforderungen von SAE AS85485, einer militärischen Spezifikation für den EMV-Schutz von elektrischen Zusammenschaltungen.

Vorteile

  • Leicht
  • Geringe Größe
  • Einfache Installation
  • Unterdrückt EMV-Störungen über 100 MHz 

Eigenschaften

  • 600 Volt
  • Temperaturbereich von -65 °C bis 200 °C
  • Isolation gemäß Spezifikation 55 

Anwendung

Dreh- und Starrflügler

Waffenpylone

Empfindliche elektronische Ausrüstung

Schutz von Elektroniksystemen in Raketen

Standards und technische Daten

SPEC 55F

Elektrische Leistung des AS85485

Materialien

Vernetzte, modifizierte Hochtemperatur-Fluorpolymere für alle Isolierungsschichten

Für Flexibilität modifizierter, leitfähiger ETFE-Mantel

Elektrik

600 V

Ausfallsicherer Hochfrequenz-EMI-Schutz über 100 MHz

Einfügungsdämpfung direkt proportional zur Drahtlänge

Leitfähiges Mantelmaterial verhindert, dass Kriechströme über die Kabelabschirmungen nebeneinanderliegender Kabel an geschützte elektronische Schaltungen gelangen.

Physikalische oder andere Eigenschaften

Widerstandsfähig gegenüber allen gängigen, in der Luftfahrt verwendeten Flüssigkeiten

Kohlenwasserstoffe

Alkohole

Glykole

Treib- und Schmierstoffe

Reinigungsflüssigkeiten

Ketone

Synthetische Treib- und Schmierstoffe

 

Eingestuft für 200 °C

<Entstehung von 150 ppm Fluorid-Ionen

 

Bestellinformationen

Fluorarmer bis 200 °C eingestufter Draht

AWG-GrößeLeiterverseilung (Anzahl x AWG)Max. Außendurchmesser in mm (in.)Max. Gewicht in kg/km (lb/1000 ft)TE-Teilenr.
2419 x 36 silberbeschichtete, hochfeste Kupferlegierung1.19 [.047]4.46 [3.0]55FAF7128-24-*
2219 x 34 silberbeschichtetes Kupfer1.37 [.054]5.95 [4.0]55FAF0512-22-*
2019 x 32 silberbeschichtetes Kupfer1.57 [.062]8.63 [5.8]55FAF0512-20-*
1819 x 30 silberbeschichtetes Kupfer1.85 [.073]12.95 [8.7]55FAF0512-18-*
1619 x 29 silberbeschichtetes Kupfer2.08 [.082]16.67 [11.2]55FAF0512-16-*
1419 x 27 silberbeschichtetes Kupfer2.51 [.099]23.96 [16.1]55FAF0512-14-*
1237 x 28 silberbeschichtetes Kupfer2.95 [.116]35.71 [24.0]55FAF0512-12-*
1037 x 26 silberbeschichtetes Kupfer3.58 [.141]55.06 [37.0]55FAF0512-10-*

ElectroLoss FilterLine-Draht und -Kabel, leichtes und widerstandsfähiges Design bis 200 ˚C (flach geflochten)

AWG-GrößeLeiteranzahlAbschirmung AWG-Größe silberbeschichtetes KupferMax. Außendurchmesser in mm (in.)Max. Gewicht in kg/km (lb/1000 ft)TE-Teilenr.
241382.13 [.084]10.86 [7.3]55FBF7129-*
221382.31 [.091]13.09 [8.8]55FBF2512-22-*
201382.51 [.099]16.67 [11.2]55FBF2512-20-*
181382.79 [.110]22.17 [14.9]55FBF2512-18-*
161383.02 [.119]26.78 [18.0]55FBF2512-16-*
141383.45 [.136]35.86 [24.1]55FBF2512-14-*
121383.89 [.153]49.40 [33.2]55FBF2512-12-*
101384.55 [.179]71.57 [48.1]55FBF2512-10-*
242383.33 [.131]19.34 [13.0]55FBF7130-*
222383.68 [.145]23.81 [16.0]55FBF2522-22-*
202384.09 [.161]30.50 [20.5]55FBF2522-20-*
182384.65 [.183]41.37 [27.8]55FBF2522-18-*
162385.11 [.201]50.59 [34.0]55FBF2522-16-*
142386.02 [.237]69.49 [46.7]55FBF2522-14-*
243383.53 [.139]25.30 [17.0]55FBF7131-*
223383.91 [.154]31.10 [20.9]55FBF2532-22-*
203384.34 [.171]41.07 [27.6]55FBF2532-20-*
183384.95 [.195]56.54 [38.0]55FBF2532-18-*
163385.44 [.214]69.94 [47.0]55FBF2532-16-*
143386.43 [.253]96.87 [65.1]55FBF2532-14-*
244384.19 [.165]31.69 [21.3]55FBF7132-*
224384.67 [.184]39.58 [26.6]55FBF2542-22-*
204385.23 [.206]52.68 [35.4]55FBF2542-20-*
184385.99 [.236]72.91 [49.0]55FBF2542-18-*
164386.68 [.263]91.36 [61.4]55FBF2542-16-*
144387.85 [.309]125.59 [84.4]55FBF2542-14-*
245384.52 [.178]37.80 [25.4]55FBF7133-*
225385.05 [.199]47.32 [31.8]55FBF2552-22-*
205385.66 [.223]63.39 [42.6]55FBF2552-20-*
185386.55 [.223]89.43 [60.1]55FBF2552-18-*
165387.24 [.285]111.00 [74.6]55FBF2552-16-*
145388.53 [.336]153.26 [103.0]55FBF2552-14-*