Isolation für Energiereglerbuchsen

TE bietet ein Portfolio an Buchsengehäusen für Energieregler in M- und K-Ausführung, die üblicherweise in Widerstandsheizelementen verwendet werden. Sowohl die Gehäuse in M- als auch die in K-Ausführung sind für Positive Lock Mark II-Buchsen ausgelegt, die eine ergonomische, fehlersichere Montage mit geringer Einsetzkraft und hoher Rückhaltekraft bieten. Das Gehäuse in M-Ausführung ist auch für FASTON Buchsen geeignet. Die mehrpoligen Energiereglergehäuse ermöglichen bis zu vier Anschlüsse gleichzeitig und sind sowohl für Einzel- als auch für Doppelcrimpverbindungen geeignet, wodurch sich die anwendungsbezogenen Kosten dank einer schnelleren Montage und der Vermeidung unnötiger Spleiße senken lassen. Gängige Anwendungen für Energiereglergehäuse sind Elektroherde, Raumheizungen und Heizplatten.

Energiereglergehäuse

Produkteigenschaften

Flachkontaktbreite (Zoll) .187, .250 Ausrichtungen Gerade
Flachkontaktdicke (Zoll) .032 Crimptypen F-Crimp
Drahtstärke nach AWG 22-10 Werkstoffe / Beschichtung Basis: Messing, Stahl
Beschichtung: Zinn, Vorverzinnung, Nickel
Maximaler Dauerstrom (A) 24 Vorisolierung verfügbar Nein
Maximale Betriebstemperatur (°C) 130 Behördliche Zulassung(en) UL, CSA
Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N) ≤34 Brandschutzklasse der Isolation UL 94 V-0 & V-2