Große Auswahl an Kontaktgehäuselösungen

Neben dem großen Portfolio an Kontakten von TE, einschließlich FASTON Kontakten, Positive Lock Kontakten und FASTIN-FASTON Kontakten, bieten wir eine Vielzahl von Gehäusen an, die mit einer oder mehreren dieser Quick Connect-Produktfamilien kompatibel sind. Die Gehäuse sind für gerade oder rechtwinklige Kontakte, in ein- oder mehrpoliger Ausführung und mit mehreren Entflammbarkeits- und Hochtemperaturoptionen erhältlich. Diese Gehäuse bieten Isolierung und Schutz und ermöglichen gleichzeitig die Fertigungseffizienz durch fehlersichere Designs und die Konsolidierung mehrerer Kontakte in einem einzigen Steckverbinder. Gehäuse sind auch für Spezialanwendungen erhältlich, einschließlich hermetischer Durchführungsstifte für Kompressoren, Gaszündern und Widerstandsheizelementen.

Kontaktgehäuse, Isolierhülsen und Blöcke

Produkteigenschaften

Flachkontaktbreite (Zoll) .110, .125, .187, .205, .250, .312 Maximale Betriebstemperatur (°C) Standard: 130
Hochtemperatur: 240
Flachkontaktdicke (Zoll) .012-.032 Ausrichtungen Gerade, gewinkelt nach links, gewinkelt nach rechts
Drahtstärke nach AWG 26-8 Werkstoffe PP, PVC, PA, PET, LCP
Brandschutzklasse der Isolation UL 94 V-0 und V-2, Glühdraht Behördliche Zulassung(en) UL, VDE, CSA

Ausgewählte Produkte

Mehrpoliger Positive Lock-Steckverbinder mit X-LIF-Kontakt

Der mehrpolige Positive Lock-Steckverbinder mit extra niedriger Einsteckkraft (X-LIF) wurde entwickelt, um die Anforderungen der Industrie nach verbesserter Fertigungseffizienz und einfacherer Teileverbindung zu erfüllen.

 

FASTIN-FASTON Gehäuse

FASTIN-FASTON Flachsteckhülsen werden in Gehäusen mit bis zu 8 Positionen für Kabelbaumanwendungen verwendet, die eine Kopplung oder mehrpolige Verbindungen erfordern.

 

Energiereglergehäuse

Gehäuse mit Positive Lock Mark II und FASTON Steckhülsen für die Verwendung mit Energiereglern, die häufig in Widerstandsheizelementen verwendet werden.

 

Hermetische Cluster Blocks

Cluster Blocks bieten Herstellern von Klimatechnik‑ und Kühlsystemen eine kostengünstige, vollisolierte, montagefreundliche Lösung für den elektrischen Anschluss von hermetisch abgedichteten Durchführungsstiften im Inneren und Äußeren von Kompressoren.

 

FASTIN-FASTON RAST 5 Steckverbindersystem

Das FASTIN-FASTON RAST 5 Steckverbindersystem ist für die Aufnahme von 6,3-mm FASTIN-FASTON Flachsteckern in Schalttafel- oder Motorgehäusen konzipiert, die dem RAST 5 Standard entsprechen.

 

Positive Lock RAST 5 Steckverbindersystem

Das Positive Lock RAST 5 Steckverbindersystem besteht aus Buchsengehäusen, die dem RAST 5 Standard entsprechen und die beliebten Positive Lock Mark III Steckhülsen aufnehmen können.