CoolSplice-Steckverbinder

CoolSplice-Steckverbinder

Konzipiert für das Verbinden von einem Paar Einzeldrähten oder einem Zwillingskabel in Reihe mit einem Paar Einzeldrähten oder Zwillingskabeln

CoolSplice Steckverbinder machen ein vorheriges Abisolieren der Drahtleiter überflüssig und bieten eine optische Verrastungsanzeige. Die Anschlussdruckknöpfe ermöglichen einen ergonomischeren Drahtanschluss als herkömmliche Kabelverbinder mit Drehverriegelung (Marrettes). Die schlanken, symmetrisch geformten Steckverbinder mit Schutz gegen Verhaken passen durch Öffnungen oder PVC-Rohre von 16,00 mm Durchmesser.

Anwendungen

  • Beleuchtung für gewerbliche Kühlanlagen
  • Waren- und Vitrinenausleuchtung
  • Beleuchtung in Möbeln
  • Beleuchtung für den Außenbereich
  • Beleuchtung für Schilder und Fassaden
  • Sicherheits- und Alarmsysteme
  • Gebäudeautomation
  • Lautsprecherverbindungen
  • Breites Spektrum weiterer Anwendungen

Merkmale

  • Einfacher Anschluss per Druckknopf
  • Entwickelt mit Schneidklemm-Technik
  • Für den Anschluss von 18 AWG- und 0,75 mm2-Litzen- und Massivdraht
  • Unabhängige Anschlüsse auf der linken/rechten Seite
  • Als nicht gedichtete und gedichtete Version verfügbar
  • IP65- und IP67-Einstufung
  • Schlankes, symmetrisches, glänzendes Erscheinungsbild
  • Optische Rastanzeige