Verbinder für elektrischen Draht

Verbinden Sie zuverlässig Massiv- und Litzendraht

Mit unserer breiten Palette an Verbindern können Sie Massiv- oder Litzendraht aus Kupfer, Aluminium oder einer Kombination von beidem verarbeiten.

Egal, ob Sie massiven 30 AWG-Kupferlackdraht oder einen 4/0-Litzendraht aus Aluminium verbinden müssen: Wir bieten eine geeignete Lösung. Wählen Sie Crimpanschlüsse, IDC-Anschlüsse oder andere Spleißtechniken aus, die manuell oder mit halb- oder vollständig automatischem Equipment verarbeitet werden. In unserem umfassenden Portfolio an Lösungen finden Sie den richtigen Verbinder für Ihre Anforderungen in puncto Anschlusszuverlässigkeit und Verarbeitungskosten – egal, ob Sie Millionen von Verbindern in einer OEM-Anwendung oder nur einige wenige Reparaturverbinder verarbeiten müssen.

Häufig gestellte Fragen

F: Verwenden Sie Massivdraht oder Litzenleiter?

AW: Litzenleiter mit gleichen Litzedurchmessern bieten eine optimale Crimpleistung. Litzenleiter mit gleichen Litzendurchmessern gewährleisten eine optimale Crimpverpressung und verhindern Hohlräume in der Crimpverbindung. Wir wissen, dass dies nicht immer für jede Anwendung zweckmäßig ist, daher können bei vielen Anwendungen Drähte mit unterschiedlichen Litzendurchmessern sowie massive Litzenleiter verwendet werden. Lassen Sie sich bei weiteren Fragen von Ihrem Vertriebsvertreter beraten.

F: Welche Drahtgröße verwenden Sie?

A: In der Regel richtet sich die Drahtgröße nach dem benötigten Strom. Unterschiedliche Anwendungen benötigen unterschiedliche Drahtgrößen. Wie viel Strom wird über den Anschluss geleitet? Dauernennstrom oder intermittierender Nennstrom? Welcher Umgebung wird der Draht ausgesetzt sein? Temperaturanforderungen? All diese Fragen müssen beantwortet werden, damit das passende Drahtmaterial und die richtige Drahtgröße ausgewählt werden können.

Erfahren Sie mehr über Verbinder