Einfach zu montierende Verriegelungsbuchsen

Positive Lock Steckhülsen und Gehäuse zeichnen sich durch ihre LIF-Verriegelungsbuchsen (Low Insertion Force, niedrige Einsteckkraft) aus, die eine einfache Montage und eine zuverlässige Flachsteckung bieten. Die Positive Lock Steckhülse erreicht eine hohe Rückhaltekraft bei gleichzeitiger Beibehaltung der LIF, da sie sicher in einem Loch im Flachstecker einrastet. Sie geben ein für den Monteur hörbares, mechanisches „Einrastgeräusch” ab, wenn der Kontakt richtig sitzt, und sorgen so für eine ordnungsgemäße Montage – auch an schwer zugänglichen Stellen. Die Positive Lock Familie umfasst mehrere Serien von Quick Connect-Kontakten, darunter die ergonomische Mark I Serie, die Mark II Serie für Wertigkeit und Zuverlässigkeit und die Mark III Serie für Designflexibilität. Zu den Anwendungen gehören Elektro- und Haushaltsgeräte, Industrieanlagen und Automobilanwendungen.

Positive Lock

Produkteigenschaften

Flachkontaktbreite (Zoll) .110, .187, .250, .312 Ausrichtungen Gerade, fahnenförmig nach links, fahnenförmig nach rechts
Flachkontaktdicke (Zoll) .020, .025, .032 Crimptypen F-Crimp, Tab-Lok
Drahtstärke nach AWG 26-10 Werkstoffe / Beschichtung Basis: Zinnbronze Bronze, Stahl
Beschichtung: Zinn, Vorverzinnung, Silber, Nickel
Maximaler Dauerstrom (A) 24 Vorisolierung verfügbar Ja
Maximale Betriebstemperatur (°C) Standard: 125
Hochtemperatur: 250
Behördliche Zulassung(en) UL, VDE, CSA
Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N) ~30N pro Kontakt – variiert je nach Serie Brandschutzklasse der Isolation UL 94 V-0 und V-2, Glühdraht

Ausgewählte Produkte

Positive Lock Mark I LIF-Steckhülsen (mit niedriger Einsteckkraft)

Die Mark I Produktfamilie umfasst die Steckhülsen mit der geringsten Einsteckkraft ihrer Klasse. Um ein unerwünschtes Lösen zu verhindern, wird die Verriegelung durch ein mechanisches Einrasten erzeugt, das hörbar und fühlbar ist. Mark I Steckhülsen bieten eine zuverlässige, benutzerfreundliche Lösung für Hochstromanwendungen.

 

Positive Lock Mark II Steckhülsen für Wertigkeit und Zuverlässigkeit

Die Mark II Produktfamilie kombiniert niedrige Einsteckkraft und hohe Arretierkraft in einer kosteneffektiven und zuverlässigen Lösung. Die Verrastungslasche der Mark II Steckhülsen wird geschaffen, indem Material aus dem Übergangsbereich des Kontakts ausgestanzt wird. Die Rollen an diesen Buchsen verfügen über aufgebördelte Kanten, wodurch der Flachstecker nicht über die bloße Kante gleitet und die Einsteckkraft verringert wird. Es sind Modelle verfügbar, die sich für Hochtemperaturanforderungen eignen.

 

Positive Lock Mark III Steckhülsen für Designflexibilität

Die Steckhülsen der Mark III Familie bieten eine niedrige Einsteckkraft und einen hohen Kontaktfestsitz in einer Vielzahl von Flachsteckergrößen, einschließlich Flachsteckern mit einer Breite von 0,110, 0,187 und 0,250 Zoll. Die Mark III Steckhülsen verfügen über eine Verrastungslasche im hinteren Übergangsbereich, ähnlich wie bei den Mark II Steckhülsen.

 

Mehrpoliger Positive Lock Steckverbinder mit X-LIF-Kontakt

Der mehrpolige Positive Lock Steckverbinder mit extra niedriger Einsteckkraft (X-LIF) wurde entwickelt, um die Anforderungen der Industrie nach verbesserter Fertigungseffizienz und einfacherer Teileverbindung zu erfüllen.

 

Vorisolierte POD-LOK Kontakte

Vorisolierte POD-LOK Buchsenkontakte kombinieren Positive Lock Buchsen mit Gehäusen, die Glühdrahttests unterzogen und nach UL 94 V-0 bewertet wurden. Das Ergebnis ist eine ergonomische Steckhülse mit niedriger Einsteckkraft und einem integralen robusten Gehäuse, das in einem Arbeitsschritt schnell gecrimpt und eingesetzt werden kann.

 

Energiereglergehäuse

TE bietet drei- und vierpolige Buchsengehäuse zur Verwendung mit Energiereglern in M-Ausführung und zwei- und dreipolige Buchsengehäuse zur Verwendung mit Energiereglern in K-Ausführung. Die Gehäuse in M-Ausführung sind für Positive Lock Mark II Steckhülsen sowie für FASTON Steckhülsen ausgelegt. Die Gehäuse in K-Ausführung sind für Positive Lock Mark II Steckhülsen ausgelegt.

 

Positive Lock Steckhülsen und Gehäuse mit flachem Profil der 110 Serie

Die Positive Lock Steckhülsen der Serie 110 verfügen über ein langes Gehäuse mit flachem Profil, das für tiefe Kontaktkammern einschließlich bestimmter Gaszünderanwendungen geeignet ist.

 

 

 

 

 

  1. Positive Lock Steckhülsen und Gehäuse –Übersicht (Englisch)

Wenn Kunden Ihre Produkte mit nach Hause nehmen, steht Zuverlässigkeit an oberster Stelle. Aus diesem Grund haben unsere Ingenieure Positive Lock Steckhülsen und Gehäuse entwickelt. Erfahren Sie mehr im Video.