Positive Lock

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

Unser umfangreiches Angebot an Positive Lock Buchsen bietet schnelle, sichere und zuverlässige Klemmenlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Positive Lock Buchsen vereinfachen die Steckung und das sichere Verrasten auf den Flachsteckern und verringern somit deutlich das Risiko für ein Lösen der Steckverbindung.  In unserem umfangreichen Sortiment an Positive Lock Produkten finden auch Sie die richtige Buchse für Ihr Design – ganz gleich, ob für Elektro- und Haushaltsgeräte, Industrieanlagen oder Automobilanwendungen. Erfahren Sie, warum unsere Klemmen in puncto Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Kostenwettbewerbsfähigkeit erste Wahl sind. Neue Modelle unterstützen Anwendungen mit hohen Temperaturen. 

 

Leistungsmerkmale

  • Geringe Einsteckkraft/hohe Arretierkraft
  • Erhöhte Zuverlässigkeit
  • Für ein breites Spektrum an Aderquerschnitten verfügbar
  • Gehäuse in verschiedenen Materialien/Farben erhältlich
  • Verfügbar als Standard- und Hochtemperaturversion

Anwendungen

  • Elektro- und Haushaltsgeräte
  • Kühlschränke
  • Geschirrspüler
  • Waschmaschinen und Trockner
  • Herdplatten
  • Industrieanlagen
  • Schaltschränke
  • Roboterarme
  • Schienenfahrzeuge
  • Automobile
  • PKWs
  • Off-Road-Fahrzeuge
  • LKWs
  • Busse

Positive Lock Mark I

Geringste Einsteckkraft

Die Mark I Produktfamilie umfasst die Buchsen mit der geringsten Einsteckkraft ihrer Klasse. Um ein unerwünschtes Lösen zu verhindern, wird die Verriegelung durch ein mechanisches Einrasten erzeugt, das hörbar und fühlbar ist. Mark I Buchsen bieten eine zuverlässige, benutzerfreundliche Lösung für Hochstromanwendungen.

Die Mark I Buchsen führen Hochstrom, da der Übergangsbereich nicht ausgestanzt ist, um eine Arretierung zu erzeugen. Die Verrastungslasche, eine Zusatzfunktion, wird von der Vorderseite der Klemme zurückgerollt. Die optimale Federposition der Vertiefung ermöglicht eine niedrige Einsteckkraft. 

Positive Lock Mark II

Wettbewerbsfähige Preise

Die Mark II Produktfamilie kombiniert niedrige Einsteckkraft und hohe Arretierkraft in einer kosteneffektiven und zuverlässigen Lösung. Diese Produktfamilie bietet wettbewerbsfähige Preise und einen deutlichen Mehrwert in vielen Anwendungen.

Die Verrastungslasche der Mark II Buchse wird geschaffen, indem Material aus dem Übergangsbereich der Klemme ausgestanzt wird. Die Rollen an diesen Buchsen verfügen über aufgebördelte Kanten, und da der Flachstecker nicht über die bloße Kante gleitet, wird die Einsteckkraft verringert.

Neue Modelle eignen sich für Hochtemperaturanforderungen.

Positive Lock Mark III

Leichtere Montage

Bei den Buchsen der Mark III Produktfamilie werden die Einsteckkraft und Kontakthaltekraft verbessert. Die Verrastungslasche der Mark III Buchse weist, ähnlich wie bei der Mark II, einen Ausschnitt im rückseitigen Übergangsbereich der Klemme auf.

 

170331-1 Schnelltrennanschlüsse  1
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Nein
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Draht-/Kabelaufbau Litze
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Vorzinn
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Kontaktmaterial Messing
  • Crimptyp F-Crimp
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Ausziehkraft 7 – 100
  • Ausziehkraft .7 – 10.2
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 20 – 16
  • Wire Size .51 – 1.31
  • Flachkontaktbreite 4.75
  • Flachkontaktdicke .51
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.9 – 3.4
  • Buchsenaufmaßdicke .3
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 3.4
  • Gesamtlänge 21.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 1000
341001-6 Schnelltrennanschlüsse  1
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Nein
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp FLK
  • Draht-/Kabelaufbau Litze
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Vorzinn
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Kontaktmaterial Messing
  • Crimptyp F-Crimp
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Ausziehkraft 7 – 100
  • Ausziehkraft .7 – 10.2
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 13 – 11
  • Wire Size 2.62 – 4.17
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 3.6 – 4.3
  • Buchsenaufmaßdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 4.3
  • Gesamtlänge 22.76
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 500
  • Kommentar FLK-Draht: Normale Leitung
160773-3 Schnelltrennanschlüsse  1
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Nein
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Sealable Nein
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Draht-/Kabelaufbau Litze
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Zinn
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Kontaktmaterial Messing
  • Crimptyp F-Crimp
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Ausziehkraft 7 – 100
  • Ausziehkraft .7 – 10.2
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 20 – 15
  • Wire Size .51 – 1.65
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 2.3 – 3.3
  • Buchsenaufmaßdicke .4
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 3.3
  • Gesamtlänge 22.9
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 500
  • Kommentar FLK-Draht: Normale Leitung
341002-6 Schnelltrennanschlüsse  1
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Nein
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Sealable Nein
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Draht-/Kabelaufbau Litze
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Vorzinn
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Kontaktmaterial Messing
  • Crimptyp F-Crimp
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .82 – 2.08
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 2.4 – 3.2
  • Buchsenaufmaßdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 3.2
  • Gesamtlänge 22.25
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 500
  • Kommentar FLK-Draht: Normale Leitung
2-160759-9 Schnelltrennanschlüsse  1
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Nein
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Draht-/Kabelaufbau Litze
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Nickel
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Kontaktmaterial Stahl
  • Crimptyp F-Crimp
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Ausziehkraft 7 – 100
  • Ausziehkraft .7 – 10.2
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 20 – 15
  • Wire Size .51 – 1.65
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 2.3 – 3.3
  • Buchsenaufmaßdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 3.3
  • Gesamtlänge 22.3
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 1500
  • Kommentar FLK-Draht: Normale Leitung
926646-1 Gehäuse für Crimpkontakte  1
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Anschluss an Leitung/Kabel
  • Gehäusetyp Buchsengehäuse
  • Sealable Nein
  • Insulated No
  • Produkttyp Klemmengehäuse
  • Anzahl von Positionen 8
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Abdeckungstyp Without
  • Verriegelungsplattenfarbe With
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Montageausführung Free Hanging
  • Polarisiert Ja
  • Gehäusematerial Polyamide 6.6 GF
  • Centerline 9.1
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 500
928901-4 Schnelltrennanschlüsse  1
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Nein
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Sealable Nein
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Draht-/Kabelaufbau Litze
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Zinn
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Crimptyp F-Crimp
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size 1.03 – 2.62
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 3.1 – 4.3
  • Buchsenaufmaßdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 4.3
  • Gesamtlänge 22.3
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 1200
  • Kommentar FLK-Draht: Normale Leitung
341001-3 Schnelltrennanschlüsse  1
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Nein
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp FLK
  • Draht-/Kabelaufbau Litze
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Zinn
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Kontaktmaterial Messing
  • Crimptyp F-Crimp
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Ausziehkraft 7 – 100
  • Ausziehkraft .7 – 10.2
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 13 – 11
  • Wire Size 2.62 – 4.17
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 3.6 – 4.3
  • Buchsenaufmaßdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 4.3
  • Gesamtlänge 22.76
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 500
  • Kommentar FLK-Draht: Normale Leitung
160773-4 Schnelltrennanschlüsse  1
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Nein
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Sealable Nein
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Draht-/Kabelaufbau Litze
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Zinn
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Crimptyp F-Crimp
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Ausziehkraft 7 – 100
  • Ausziehkraft .7 – 10.2
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 20 – 15
  • Wire Size .51 – 1.65
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 2.3 – 3.3
  • Buchsenaufmaßdicke .4
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 3.3
  • Gesamtlänge 22.9
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 500
  • Kommentar FLK-Draht: Normale Leitung
926330-1 Gehäuse für Crimpkontakte  1
  • Gehäusetyp Buchsengehäuse
  • Sealable Nein
  • Insulated No
  • Produkttyp Klemmengehäuse
  • Anzahl von Positionen 6
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Abdeckungstyp Without
  • Verriegelungsplattenfarbe With
  • Kabelschuh- & Verbinderausführung Receptacle
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Montageausführung Free Hanging
  • Polarisiert Ja
  • Gehäusematerial Polyamide 6.6 GF
  • Centerline 9.1
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1000