Magnetdrahtsteckhülsen

Vereinfachen Sie den Fertigungsprozess.

Bei Steckhülsen mit AMPLIVAR-Spleiß- und FASTON-Klemmentechnologie entfällt das Löten des Leitungsdrahts.

Crimpen Sie direkt am Magnetdraht, um die Fertigung zu vereinfachen. Sie müssen weder vorabisolieren noch löten und benötigen keinen Leitungsdraht. Die Steckhülsen kombinieren die Isolation von AMPLIVAR-Spleißen mit dem Steckanschluss eines FASTON-Schnellverbinders und sorgen so für schnelle, direkte Magnetdrahtverbindungen, ohne dass ein separater Litzenleiter-Klemmenanschluss notwendig ist. Dadurch wird die Fertigungseffizienz gesteigert und die Kosten gesenkt. Die Steckhülsen eignen sich für Magnetdraht aus Kupfer und/oder Aluminium und sorgen für eine hervorragende Metall-auf-Metall-Druckquetschverbindung mit ausgezeichneter Zugfestigkeit. Für FASTON-Flachstecker in verschiedenen Anwendungen sind Fahnen- und gerade Ausführungen erhältlich. Die neueste Ergänzung sind fahnenförmige Modelle für die Flachstecker der hermetischen Leisten von Kompressormotoren. Ebenso erhältlich sind gerade Modelle mit Kontaktkammer-Arretierspitzen für Motorständeranwendungen.

-40 °C

Niedrigste Betriebstemperatur

105 °C

Höchste Betriebstemperatur

25

Temperaturwechselzyklen

Steckhülsen für Druckanwendungen

Einige Modelle dieser Steckhülsenmit einer Kombination aus AMPLIVAR-Spleiß und FASTON-Schnellverbinder sind speziell für Magnetdrahtverbindungen in Druckanwendungen ausgelegt. Der AMPLIVAR-Spleiß kann direkt an den Magnetdraht gecrimpt werden, und die FASTON-Steckhülse passt auf den hermetischen Leistenflachstecker. Somit wird die Fertigungseffizienz erhöht, da Litzenführungsdrähte, Abisolieren und Löten im Gegensatz zu herkömmlichen Anwendungen nicht mehr erforderlich sind. 

Eigenschaften und Vorteile

  • Schneller, kompakter Anschluss
  • Dank Druckquetschung ohne Lötpunkte und Schweißbrände herausragende elektrische Verbindung mit geringerer Verschmutzung
  • Hervorragende Zugfestigkeit
  • Quetschen von Magnetdraht aus Kupfer und/oder Aluminium
  • Statistische Prozesssteuerung der Anschlüsse kann zu besserer Qualität führen 
  • Standardmodelle können bis zu drei Magnetdrähte crimpen

Anwendungen

  • Kompressoren
  • Motorwicklungen
  • Spulenverbindungen
  • Massivdrahtverbindungen
  • Transformatoren
  • Stromversorgung

AMPLIVAR und FASTON sind Warenzeichen.

60385-2 Schnelltrennanschlüsse  1
PRODUCT

Kontakte & Kabelverbinder

-

Schnelltrennanschlüsse

.250 FAST REC IS 18-2/17 TPBR - 60385-2

  • TE Internal Number: 60385-2

active
  • Insulated No
  • Isolierte Drahtunterstützung Nein
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Kontaktmaterial Messing
  • Leitungs-/Kabeltyp Spulendraht
  • Anwendbar für Leitungen und Kabel
  • FASTON Ja
  • Verbindungskapazität Einfach
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Zinn
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 18 – 14
  • Drahtgröße 2000 – 4500
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 3.05 – 4.32
  • Materialdicke .39
  • Wire Size .823 – 2.081
  • Gesamtlänge 17.53
  • UL-Grad Gelistet
  • CSA zugelassen Ja
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 12000
1-969049-1 Schnelltrennanschlüsse  1
PRODUCT

Kontakte & Kabelverbinder

-

Schnelltrennanschlüsse

AMPLIVAR STATOR BUCHS - 1-969049-1

  • TE Internal Number: 1-969049-1

active
  • Insulated No
  • Leitungs-/Kabeltyp Spulendraht
  • FASTON Ja
  • Oberfläche Keine
  • Klemmenausrichtung Stator - Gerade umgekehrt
  • Crimptyp F-Crimp
  • Materialdicke .32
  • Gesamtlänge 19.9
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 3500
  • Leitung AMPLIVAR
1217417-1 Schnelltrennanschlüsse
PRODUCT

Kontakte & Kabelverbinder

-

Schnelltrennanschlüsse

RCPT.187 FL/FAST AMVR .157TPB - 1217417-1

  • TE Internal Number: 1217417-1

active
  • Insulated No
  • Isolierte Drahtunterstützung Ja
  • Disconnect Type Quick Disconnect Pin
  • Einsetzkraft Normal
  • Kontaktmaterial Messing
  • Leitungs-/Kabeltyp Spulendraht
  • Drahtstopp Nein
  • Anwendbar für Leitungen und Kabel
  • FASTON Ja
  • Verbindungskapazität Einfach
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Zinn
  • Klemmenausrichtung Fahne
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 18 – 14
  • Drahtgröße 2000 – 4050
  • Flachkontaktbreite 4.75
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich .51 – 1.02
  • Materialdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 1.02
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Verpackungsmenge 18000
1217624-1 Schnelltrennanschlüsse
PRODUCT

Kontakte & Kabelverbinder

-

Schnelltrennanschlüsse

.187 FAST FL AMVR 0157 TPBR - 1217624-1

  • TE Internal Number: 1217624-1

active
  • Insulated No
  • Isolierte Drahtunterstützung Nein
  • Disconnect Type Quick Disconnect Pin
  • Einsetzkraft Normal
  • Kontaktmaterial Messing
  • Leitungs-/Kabeltyp Spulendraht
  • Drahtstopp Nein
  • Anwendbar für Leitungen und Kabel
  • FASTON Ja
  • Verbindungskapazität Einfach
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Zinn
  • Klemmenausrichtung Fahne
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 24 – 20
  • Flachkontaktbreite 4.75
  • Flachkontaktdicke .81
  • Materialdicke .398
  • Wire Size .2 – .6
  • Gesamtlänge 11.05
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Verpackungsmenge 18000
1217955-1 Schnelltrennanschlüsse  1
PRODUCT

Kontakte & Kabelverbinder

-

Schnelltrennanschlüsse

.187 FAST FL AMVAR 0157 TPBR - 1217955-1

  • TE Internal Number: 1217955-1

active
  • Insulated No
  • Isolierte Drahtunterstützung Ja
  • Disconnect Type Quick Disconnect Pin
  • Einsetzkraft Normal
  • Kontaktmaterial Messing
  • Leitungs-/Kabeltyp Spulendraht
  • Drahtstopp Nein
  • Anwendbar für Leitungen und Kabel
  • FASTON Ja
  • Verbindungskapazität Einfach
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Zinn
  • Klemmenausrichtung Fahne
  • Crimptyp F-Crimp
  • Wire Size 18 – 14
  • Drahtgröße 2000 – 4050
  • Flachkontaktbreite 4.75
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich .51 – 1.02
  • Materialdicke .41
  • Gesamtlänge 11.05
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Verpackungsmenge 15000
1494211-1 Schnelltrennanschlüsse
PRODUCT

Kontakte & Kabelverbinder

-

Schnelltrennanschlüsse

SIZE(2.8) AMPLIVAR FASTON RECP - 1494211-1

  • TE Internal Number: 1494211-1

active
  • Insulated No
  • Leitungs-/Kabeltyp Spulendraht
  • FASTON Ja
  • Oberfläche Keine
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Crimptyp F-Crimp
  • Materialdicke .3
  • Gesamtlänge 15.7
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 7000
  • Leitung AMPLIVAR
1494212-1 Schnelltrennanschlüsse
PRODUCT

Kontakte & Kabelverbinder

-

Schnelltrennanschlüsse

SIZE(2.8) AMPLIVAR FASTON RECP - 1494212-1

  • TE Internal Number: 1494212-1

active
  • Insulated No
  • Leitungs-/Kabeltyp Spulendraht
  • FASTON Ja
  • Oberfläche Keine
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Materialdicke .3
  • Gesamtlänge 16.7
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 8000
  • Leitung AMPLIVAR
1494212-2 Schnelltrennanschlüsse
PRODUCT

Kontakte & Kabelverbinder

-

Schnelltrennanschlüsse

SIZE(2.8) AMPLIVAR FASTON RECP - 1494212-2

  • TE Internal Number: 1494212-2

active
  • Insulated No
  • Leitungs-/Kabeltyp Spulendraht
  • FASTON Ja
  • Oberfläche Post-Zinn
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Materialdicke .3
  • Gesamtlänge 16.7
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 8000
  • Leitung AMPLIVAR
1599721-1 Schnelltrennanschlüsse
PRODUCT

Kontakte & Kabelverbinder

-

Schnelltrennanschlüsse

TAB REC, STATOR, AMPLIVAR - 1599721-1

  • TE Internal Number: 1599721-1

active
  • Insulated No
  • Leitungs-/Kabeltyp Spulendraht
  • FASTON Ja
  • Oberfläche Keine
  • Klemmenausrichtung Stator - Gerade umgekehrt
  • Materialdicke .32
  • Gesamtlänge 15.5
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 10000
  • Kommentar Drahtgrößenbereich 200/850 CMA
  • Leitung AMPLIVAR
1742881-1 Schnelltrennanschlüsse  1
PRODUCT

Kontakte & Kabelverbinder

-

Schnelltrennanschlüsse

250 FAST FLG RCPT AMVAR TPBR - 1742881-1

  • TE Internal Number: 1742881-1

active
  • Insulated No
  • Isolierte Drahtunterstützung Ja
  • Disconnect Type Quick Disconnect Pin
  • Einsetzkraft Standard
  • Kontaktmaterial Messing
  • Leitungs-/Kabeltyp Spulendraht
  • Drahtstopp Nein
  • FASTON Ja
  • Verbindungskapazität Einfach
  • Spannung (max.) 240
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Zinn
  • Klemmenausrichtung Fahne
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 20 – 17
  • Drahtgröße 500 – 1900
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 2.54 – 3.05
  • Materialdicke .41
  • Wire Size .6 – 1.1
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 3.05
  • Gesamtlänge 13.46
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 15000