Produkte (6) Übersicht
Leicht steckbare F-Spring-FASTON-Steckhülse

Geringe Steckkraft für eine einfache Montage

F-Spring-FASTON-Steckhülsen erfordern eine geringe Steckkraft, haben eine flache Bauform und eignen sich für Anwendungen mit hohen Umgebungstemperaturen.

Die F-Spring-FASTON-Steckhülse erfüllt die hohen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen vieler Anwendungen. Dieses Produkt bietet im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt verbesserte Steck- und Ziehkräfte und Kontaktstabilität. Die ergonomischen Eigenschaften helfen Herstellern dabei, eine sichere und effiziente Montage zu gewährleisten. Dies bedeutet zuverlässige Endprodukte und damit zufriedene Kunden. Die F-Spring-FASTON-Steckhülse eignet sich für alle Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, Elektromotoren, Klimaanlagen, Beleuchtung, Automobile, Hochtemperaturdesigns und viele weitere Anwendungen, die eine lange Lebensdauer erfordern.

Eigenschaften

  • Für Flachstecker 6,35 x 0,8 mm
  • Geringe Steckkraft
  • Geringe Baugröße
  • Hoher Nennstrom (bis zu 20 A)
  • Stahl vernickelt

Vorteile

  • Die geringe Steckkraft von nur 35 N ermöglicht das einfache Stecken am Montageband
  • Optimale Federwirkung beim Steckvorgang
  • Geringe Baugröße vereinfacht Montage
  • Zuverlässige Kontaktposition durch die Rastwarze auf dem einseitig angebundenen Steg
  • Hohe Betriebstemperatur für die Zuverlässigkeit in Anwendungen mit hohen Umgebungstemperaturen

Anwendungen

  • Haushaltsgeräte
  • Elektrowerkzeuge
  • Elektromotoren
  • HLK-Anlagen
  • Beleuchtung
  • Automobile
  • Industriemaschinen
  • Hochtemperaturanwendungen
Leicht steckbare F-Spring-FASTON-Steckhülse

Geringe Steckkraft für eine einfache Montage

F-Spring-FASTON-Steckhülsen erfordern eine geringe Steckkraft, haben eine flache Bauform und eignen sich für Anwendungen mit hohen Umgebungstemperaturen.

Die F-Spring-FASTON-Steckhülse erfüllt die hohen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen vieler Anwendungen. Dieses Produkt bietet im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt verbesserte Steck- und Ziehkräfte und Kontaktstabilität. Die ergonomischen Eigenschaften helfen Herstellern dabei, eine sichere und effiziente Montage zu gewährleisten. Dies bedeutet zuverlässige Endprodukte und damit zufriedene Kunden. Die F-Spring-FASTON-Steckhülse eignet sich für alle Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, Elektromotoren, Klimaanlagen, Beleuchtung, Automobile, Hochtemperaturdesigns und viele weitere Anwendungen, die eine lange Lebensdauer erfordern.

Eigenschaften

  • Für Flachstecker 6,35 x 0,8 mm
  • Geringe Steckkraft
  • Geringe Baugröße
  • Hoher Nennstrom (bis zu 20 A)
  • Stahl vernickelt

Vorteile

  • Die geringe Steckkraft von nur 35 N ermöglicht das einfache Stecken am Montageband
  • Optimale Federwirkung beim Steckvorgang
  • Geringe Baugröße vereinfacht Montage
  • Zuverlässige Kontaktposition durch die Rastwarze auf dem einseitig angebundenen Steg
  • Hohe Betriebstemperatur für die Zuverlässigkeit in Anwendungen mit hohen Umgebungstemperaturen

Anwendungen

  • Haushaltsgeräte
  • Elektrowerkzeuge
  • Elektromotoren
  • HLK-Anlagen
  • Beleuchtung
  • Automobile
  • Industriemaschinen
  • Hochtemperaturanwendungen
2178299-1 Schnelltrennanschlüsse
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Ja
  • Isolierte Drahtunterstützung Ja
  • Kontaktmaterial Stahl
  • Trenntyp Schnellverbindung
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Draht-/Kabelaufbau Litze
  • Verbindungskapazität Einfach
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Vorvernickelung
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Crimptyp F-Crimp
  • Ausziehkraft 40
  • Ausziehkraft 4.1
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 20 – 18
  • Wire Size .5 – .8
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.8 – 2.5
  • Buchsenaufmaßdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 2.5
  • Gesamtlänge 19
  • Betriebstemperaturbereich 250
  • UL-Grad Gelistet
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 5000
  • Kommentar Mit Rastzunge
2178300-1 Schnelltrennanschlüsse
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Ja
  • Isolierte Drahtunterstützung Ja
  • Kontaktmaterial Stahl
  • Trenntyp Schnellverbindung
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp F-Spring
  • Draht-/Kabelaufbau Litze
  • Verbindungskapazität Einfach
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Vorvernickelung
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Crimptyp F-Crimp
  • Ausziehkraft 40
  • Ausziehkraft 4.1
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 18 – 14
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 3 – 4.3
  • Buchsenaufmaßdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 4.3
  • Gesamtlänge 19
  • Betriebstemperaturbereich 250
  • UL-Grad Gelistet
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 5000
  • Kommentar Mit Rastzunge
2178301-1 Schnelltrennanschlüsse
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Ja
  • Isolierte Drahtunterstützung Ja
  • Kontaktmaterial Stahl
  • Trenntyp Schnellverbindung
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Draht-/Kabelaufbau Litze
  • Verbindungskapazität Einfach
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Vorvernickelung
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Crimptyp F-Crimp
  • Ausziehkraft 40
  • Ausziehkraft 4.1
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 12 – 10
  • Wire Size 3 – 6
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 3.6 – 5
  • Buchsenaufmaßdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 5
  • Gesamtlänge 19
  • Betriebstemperaturbereich 250
  • UL-Grad Gelistet
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 5000
  • Kommentar Mit Rastzunge
2178423-1 Schnelltrennanschlüsse
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Ja
  • Isolierte Drahtunterstützung Ja
  • Kontaktmaterial Stahl
  • Trenntyp Schnellverbindung
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Draht-/Kabelaufbau Litze
  • Verbindungskapazität Einfach
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Vorvernickelung
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Fahne
  • Barrel Type Open
  • Crimptyp F-Crimp
  • Ausziehkraft 40
  • Ausziehkraft 4.1
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 20 – 16
  • Wire Size .5 – 1.3
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.9 – 3.3
  • Buchsenaufmaßdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 3.3
  • Gesamtlänge 15.6
  • Betriebstemperaturbereich 250
  • UL-Grad Gelistet
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 5000
  • Kommentar Mit Rastzunge
2178438-1 Schnelltrennanschlüsse
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Ja
  • Isolierte Drahtunterstützung Ja
  • Trenntyp Schnellverbindung
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Draht-/Kabelaufbau Litze
  • Verbindungskapazität Einfach
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Vorvernickelung
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Gerade
  • Barrel Type Open
  • Crimptyp F-Crimp
  • Ausziehkraft 40
  • Ausziehkraft 4.1
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 24 – 20
  • Wire Size .2 – .6
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.4 – 2.16
  • Buchsenaufmaßdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 2.16
  • Gesamtlänge 19
  • Betriebstemperaturbereich 250
  • UL-Grad Gelistet
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 5000
  • Kommentar Mit Rastzunge
2178439-1 Schnelltrennanschlüsse
  • Anschluss an Leitungen und Kabel
  • FASTON Ja
  • Isolierte Drahtunterstützung Ja
  • Kontaktmaterial Stahl
  • Trenntyp Schnellverbindung
  • Einsetzkraft Niedrig
  • Insulated No
  • Drahtstopp Nein
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Produkttyp F-Spring
  • Draht-/Kabelaufbau Litze
  • Verbindungskapazität Einfach
  • Vollständig isoliert Nein
  • Beschichtungsmaterial Vorvernickelung
  • Oberfläche Nickel
  • Lötverfahren Buchse
  • Klemmenausrichtung Fahne
  • Barrel Type Open
  • Crimptyp F-Crimp
  • Ausziehkraft 40
  • Ausziehkraft 4.1
  • Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung
  • Wire Size 1.25 – 3
  • Flachkontaktbreite 6.35
  • Flachkontaktdicke .81
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 2.7 – 3.81
  • Buchsenaufmaßdicke .41
  • Durchmesser der Drahtisolation (max.) 3.81
  • Gesamtlänge 15.6
  • Betriebstemperaturbereich 250
  • UL-Grad Gelistet
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 5000
  • Kommentar Mit Rastzunge