Sicheres und schnelles Verbinden und Trennen
Wir bieten ein umfassendes Angebot an Quick Disconnects und Kabeltrennern, bestehend aus Steckhülsen und Flachsteckern in verschiedenen Größen, Materialien, Arretierfunktionen, Temperaturbereichen und Isolationsoptionen. Diese Quick Disconnect Flachstecker und Steckhülsen sind für Flexibilität und für das schnelle und einfache Trennen und Verbinden ausgelet. Unser Portfolio umfasst Flachstecker und Flachsteckhülsen mit Abzweig (Piggyback) sowie isolierte und unisolierte Steckhülsen und Flachstecker. Desweiteren bieten wir Werkzeuge wie Crimpzangen und vollautomatische Applikatoren, die beim Sicherstellen der Crimpkonsistenz helfen.
Produkteigenschaften
Spezifikationen für Quick Disconnects
- Isoliert und unisoliert
- Gerade und gewinkelte Konfigurationen
- Spannungsarm geglühte Flachsteckhülsen
- Verschiedene Beschichtungsoptionen
- Positive Lock Kabelschuh-Lösungen
- Hochtemperaturlösungen
- Verarbeitungswerkzeuge
Häufig gestellte Fragen
F: An welchen Flachstecker wird angeschlossen? Welche Anforderungen gelten bezüglich Dicke und Breite?
A: Wir bieten eine Vielzahl von Kabelschuhen zur Verbindung mit verschiedenen Flachsteckern an. Beispiele für die Breite sind 0,312”, 0,250”, 0,187”, 0,125”, 0,110”, bei einer Standarddicke von jeweils 0,032” und 0,020”.
F: Welche Drahtgröße soll verwendet werden?
A: Der Leitungsquerschnitt richtet sich nach der Stromstärke – typische Kabelschuhe sind 10-12 AWG, 18-14 AWG und 22-18 AWG.
Lesen Sie mehr über unsere QUICK DISCONNECT Kabelverbinder für Crimpverbindungen
Crimpverbindungen
Crimparten | Beschreibung |
---|---|
F-Crimp | Die am häufigsten verwendete Crimpverbindung für gerade und gewinkelte Kabelschuhe bietet eine optimale Kombination aus Festigkeit und Leitfähigkeit. Diese Crimpart sorgt für maximale Widerstandskraft gegenüber Vibrationen und Korrosion. |
Tab-Lok-Crimpverbindung | Auf gewinkelten Kabelschuhen wird der Verriegelungsflachstecker an der Drahtklemmhülse durch eine Nut an der Klemme selbst eingesetzt. |
C-Crimp | Auf gewinkelten Kabelschuhen sorgt dieser Crimp für zuverlässige elektrische und mechanische Leistung bei minimalem Profil. |
Anwendungen
- Waschmaschinen
- Trockner
- Elektrik und Gas
- Wandöfen
- Geschirrspüler
- Kühlung
- Mikrowellenöfen
- HLK-Anlagen
- Automobile
- Industriemaschinen