Effiziente Lackdrahtlösungen ohne Löten

Lackdrahtlösungen von TE Connectivity bieten hochwertige, kosteneffiziente und saubere Anschlüsse für Motor-, Spulen-, Magnetspulen- und andere Lackdrahtanwendungen. Es stehen Lösungen zum Anschließen von Kupferdraht, Aluminiumdraht oder einer Kombination aus beidem zur Verfügung. MAG-MATE und SIAMEZE Kontakte basieren auf der IDC-Technologie (Schneidklemmtechnik), während für den Anschluss von AMPLIVAR Produkten das Crimpverfahren genutzt wird. Für Kompressoranwendungen bietet TE auch Cluster Block-Steckverbinder an, die für den Anschluss hermetischer Durchführungsstifte ausgelegt sind. Diese Lackdrahtlösungen machen das Vorabisolieren und Löten von Lackdraht überflüssig, was zu einem hochgradig wiederholbaren und automatisierbaren Anschlussprozess führt.

Lackdraht

Ausgewählte Produkte

MAG-MATE Lackdrahtkontakte

Schneidklemmkontakte (IDC) sind in den folgenden Ausführungen erhältlich: Poke-In, Poke-In-Flachstecker, Spleiß, Crimphülse, Lötpfosten, Quick Connect-Flachstecker, Stift und Buchse. Standard MAG-MATE Kontakte eignen sich für 34-11AWG Lackdraht.

 

AMPLIVAR Kabelschuhe und Kabelverbinder

Crimpkontakte und Kabelverbinder mit einem einzigartigen Crimphülsendesign mit Rillen und Graten, das die Lackdrahtisolation ohne Drahtabisolierung verschiebt. Mit AMPLIVAR Produkten kann Lackdraht an Lackdraht oder an Massivdraht bzw. Litzenleiter angeschlossen werden.

 

SIAMEZE Kontakte

Kompakte Schneidklemmkontakte für die Verbindung von Lackdrähten, Zuleitungsdrähten und anderen Komponenten in Systemen mit begrenzter Fläche. Der Kontakt ist mit einem beweglichen Beam-Kontakt erhältlich, der sich für eine Vielzahl von Drahtgrößen in einem einzigen Teil eignet.

 

Cluster Blocks

Vollständig isolierte, einteilige Gehäusesteckverbinder für den elektrischen Anschluss hermetisch abgedichteter Durchführungsstifte an Kompressoren. Zur Gewährleistung des Verpolungsschutzes nehmen diese Steckverbinder nur an einer Seite Stifte auf.

  1. Lackdrahtlösungen (Englisch)

TE Connectivity bietet hoch effiziente Lackdrahtkontakte der Marke AMPLIVAR für Motoren, Kompressoren, Transformatoren und weitere Wicklungen für zuverlässige Crimpverbindungen