Produkte (1,165) Übersicht
Solistrand Kabelschuhe und Kabelverbinder von TE

Qualitätsanschluss

SOLISTRAND Kabelschuhe und Kabelverbinder von TE bieten herausragende Leistungsmerkmale und eignen sich zum Anschließen von Massivdraht sowie Litzenleitern oder Leitern mit unregelmäßigem Profil.

Zuverlässiger Anschluss Die Übereinstimmung von Kabelschuh und Werkzeug vereinfacht die Qualitätskontrolle und sorgt für eine konsistente Leistung. Die Korrosions- und Schwingungs-beständigkeit sowie die Zugfestigkeit dieser Kabelschuhe und Kabelverbinder liegen mühelos innerhalb der Grenzwerte der gewerblichen Spezifikationen und militärischen Güte-vorschriften für Waffen und Geräte. Die SOLISTRAND Palette umfasst Kabelschuhe, Parallel- und Stoßverbinder, Flachringe, Gabeln, Haken und Flanschzungenkabelschuhe in verschiedenen Größen. 

.1

Min. Drahtstärke (mm²)

304

Max. Drahtstärke (mm²)

170°

Max. Betriebstemperatur (°C)

Eigenschaften

  • Lötnaht für einheitliche Metallstärke im gesamten Hülsenbereich. Die Lötnaht verhindert zudem eingeklemmte Drähte.
  • Hervorragende elektrische Leistung und höhere Zugfestigkeit durch „W“-Crimp.
  • Vertiefungen oder Rillen in der Drahtcrimphülse sorgen nach dem Crimpen für eine optimale Zugfestigkeit und eine maximale elektrische Kontaktfläche.
  • Der Schalttrichter am Hülseneingang vereinfacht das Einstecken von Drähten.
  • SOLISTRAND Kabelschuhe erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von AS7928, Typ I, Klassen 1 und 2.
  • Das Produkt ist für maximal 170 °C zugelassen.

Anwendungen

  • Auflagen- und Pfostenmontage-Transformatoren
  • Netzteile
  • Motoren
  • Schaltanlagen
  • Telekommunikation
  • Elektro- und Haushaltsgeräte
  • Schalttafelkästen
  • Schwere Ausrüstung
  • Instrumente/Steuerung
  • Transport
Literatur
Solistrand Kabelschuhe und Kabelverbinder von TE

Qualitätsanschluss

SOLISTRAND Kabelschuhe und Kabelverbinder von TE bieten herausragende Leistungsmerkmale und eignen sich zum Anschließen von Massivdraht sowie Litzenleitern oder Leitern mit unregelmäßigem Profil.

Zuverlässiger Anschluss Die Übereinstimmung von Kabelschuh und Werkzeug vereinfacht die Qualitätskontrolle und sorgt für eine konsistente Leistung. Die Korrosions- und Schwingungs-beständigkeit sowie die Zugfestigkeit dieser Kabelschuhe und Kabelverbinder liegen mühelos innerhalb der Grenzwerte der gewerblichen Spezifikationen und militärischen Güte-vorschriften für Waffen und Geräte. Die SOLISTRAND Palette umfasst Kabelschuhe, Parallel- und Stoßverbinder, Flachringe, Gabeln, Haken und Flanschzungenkabelschuhe in verschiedenen Größen. 

.1

Min. Drahtstärke (mm²)

304

Max. Drahtstärke (mm²)

170°

Max. Betriebstemperatur (°C)

Eigenschaften

  • Lötnaht für einheitliche Metallstärke im gesamten Hülsenbereich. Die Lötnaht verhindert zudem eingeklemmte Drähte.
  • Hervorragende elektrische Leistung und höhere Zugfestigkeit durch „W“-Crimp.
  • Vertiefungen oder Rillen in der Drahtcrimphülse sorgen nach dem Crimpen für eine optimale Zugfestigkeit und eine maximale elektrische Kontaktfläche.
  • Der Schalttrichter am Hülseneingang vereinfacht das Einstecken von Drähten.
  • SOLISTRAND Kabelschuhe erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von AS7928, Typ I, Klassen 1 und 2.
  • Das Produkt ist für maximal 170 °C zugelassen.

Anwendungen

  • Auflagen- und Pfostenmontage-Transformatoren
  • Netzteile
  • Motoren
  • Schaltanlagen
  • Telekommunikation
  • Elektro- und Haushaltsgeräte
  • Schalttafelkästen
  • Schwere Ausrüstung
  • Instrumente/Steuerung
  • Transport