Produkte (193) Übersicht
AMPOWER

AMPOWER Kabelschuhe und Kabelverbinder

Kabelschuhe und Kabelverbinder eignen sich ideal für die Energieerzeugung und -verteilung im Schienen- und Bahnverkehr, im Personennahverkehr, bei der Energieübertragung und beim Militär.

TE Connectivity bietet eine qualitativ hochwertige Lösung, die speziell für große Kabel und Leitungen ausgelegt ist. Sie sorgt für maximale Leitfähigkeit, exzellente mechanische Festigkeit und elektrische Leistung. Mit dem Kompressionscrimpen bietet TE eine zuverlässige Technologie an, die vom ersten bis zum letzten Crimpvorgang vollständig mechanisch und steuerbar ist. Auf diese Weise werden die Abweichungen anderer Crimpmethoden, z. B. bei den Schmelztemperaturen, bei der Flussmittelkomposition, von eingeschlossenen Gasen oder bei der Oxidation, vermieden.

Fakten zur AMPOWER Produktfamilie

 

 

  • Ausgelegt für große Kabel und Leitungen
  • Ideal geeignet für die Energieerzeugung und -verteilung
  • Geeignet für eine Vielzahl an Kupferlitzendrähten (6 AWG bis 1000 MCM [13-507 mm2]) bei Kabelschuhen und bis zu 1500 MCM (760 mm2) bei Kabelverbindern
  • Verfügbar mit einer Vielzahl von Kabelschuh- und Kabelverbinderausführungen.
  • Qualitativ hochwertiges, nahtloses und röhrenförmiges Kupfer für maximale Leitfähigkeit
  • Gelistet bei Underwriters Laboratories, Inc. Dateinr. E12388, Spez. 486
  • Zertifiziert von der Canadian Standards Association, Dateinr. LR7189

 

 

Vorteile von AMPOWER

  • Vielseitigkeit: Mehrdrähtige Leiter und AMPOWER Kabelschuh- oder Verbindercrimphülse verbinden sich beim Crimpen zu einer nahezu homogenen Masse.
  • Festigkeit: Aufgrund ihrer ausgezeichneten Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen sind AMPOWER Kabelschuhe hervorragend für ihren vorgesehenen Verwendungszweck geeignet.
  • Wirtschaftlichkeit: Ein wichtiger Aspekt aller AMPOWER Produkte sind die geringen Herstellungskosten.
  • Leitfähigkeit, Korrosionswiderstand und Temperaturanstieg
  • Sichere Kontrolle: AMPOWER Kabelschuhe und Kabelverbinder verfügen über Prüfschlitze in den Crimphülsen.
  • Umfangreicher Drahtgrößenbereich: Deckt bei Kabelschuhen Drahtgrößen von 6 AWG bis 1000 MCM (13 bis 507 mm2) und bei Kabelverbindern von bis zu 1500 (760 mm2) ab.
AMPOWER

AMPOWER Kabelschuhe und Kabelverbinder

Kabelschuhe und Kabelverbinder eignen sich ideal für die Energieerzeugung und -verteilung im Schienen- und Bahnverkehr, im Personennahverkehr, bei der Energieübertragung und beim Militär.

TE Connectivity bietet eine qualitativ hochwertige Lösung, die speziell für große Kabel und Leitungen ausgelegt ist. Sie sorgt für maximale Leitfähigkeit, exzellente mechanische Festigkeit und elektrische Leistung. Mit dem Kompressionscrimpen bietet TE eine zuverlässige Technologie an, die vom ersten bis zum letzten Crimpvorgang vollständig mechanisch und steuerbar ist. Auf diese Weise werden die Abweichungen anderer Crimpmethoden, z. B. bei den Schmelztemperaturen, bei der Flussmittelkomposition, von eingeschlossenen Gasen oder bei der Oxidation, vermieden.

Fakten zur AMPOWER Produktfamilie

 

 

  • Ausgelegt für große Kabel und Leitungen
  • Ideal geeignet für die Energieerzeugung und -verteilung
  • Geeignet für eine Vielzahl an Kupferlitzendrähten (6 AWG bis 1000 MCM [13-507 mm2]) bei Kabelschuhen und bis zu 1500 MCM (760 mm2) bei Kabelverbindern
  • Verfügbar mit einer Vielzahl von Kabelschuh- und Kabelverbinderausführungen.
  • Qualitativ hochwertiges, nahtloses und röhrenförmiges Kupfer für maximale Leitfähigkeit
  • Gelistet bei Underwriters Laboratories, Inc. Dateinr. E12388, Spez. 486
  • Zertifiziert von der Canadian Standards Association, Dateinr. LR7189

 

 

Vorteile von AMPOWER

  • Vielseitigkeit: Mehrdrähtige Leiter und AMPOWER Kabelschuh- oder Verbindercrimphülse verbinden sich beim Crimpen zu einer nahezu homogenen Masse.
  • Festigkeit: Aufgrund ihrer ausgezeichneten Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen sind AMPOWER Kabelschuhe hervorragend für ihren vorgesehenen Verwendungszweck geeignet.
  • Wirtschaftlichkeit: Ein wichtiger Aspekt aller AMPOWER Produkte sind die geringen Herstellungskosten.
  • Leitfähigkeit, Korrosionswiderstand und Temperaturanstieg
  • Sichere Kontrolle: AMPOWER Kabelschuhe und Kabelverbinder verfügen über Prüfschlitze in den Crimphülsen.
  • Umfangreicher Drahtgrößenbereich: Deckt bei Kabelschuhen Drahtgrößen von 6 AWG bis 1000 MCM (13 bis 507 mm2) und bei Kabelverbindern von bis zu 1500 (760 mm2) ab.