Isolierte Kabelschuhe und Stoßverbinder

Unsere Kabelschuhe und Kabelverbinder der Marke PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Schaltungsumgebungen konzipiert. PIDG Kabelschuhe bestehen aus einem mit Nylon oder PVC isolierten Kupferkörper plus einer Kupferhülse, die auf die Drahtisolation gecrimpt wird und so zusätzliche Unterstützung bietet. Dieses einzigartige Design ist vibrationsbeständig und ermöglicht ein Verbiegen des Drahts in alle Richtungen, ohne dass dabei die Drahtisolation oder der Leiter beschädigt wird.

Zuverlässiges Crimpen. Die Bauweise der Crimpmatrizen und das Design des Kabelschuhs ermöglichen eine einheitliche Isolationsdicke, wenn der Kabelschuh zusammengedrückt wird. Dabei wird der Druck gleichmäßig auf die Mitte des Crimpbereichs übertragen. So entstehen äußerlich und leistungstechnisch identische Crimpverbindungen und Kontakte. Unsere PIDG Kabelschuhe sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, darunter: Ringkabelschuhe, Gabelkabelschuhe, Kabelschuhe mit Flansch, Stiftkabelschuhe sowie Stoßverbinder und Stoßverbinder mit Querschnittsabstufung.

Produkteigenschaften

PIDG Terminals und Splices
  • Nylon- oder PVC-Isolierung, Verzinnung
  • Kupferhülse als Isolationsunterstützung
  • Drahtgrößenbereich: 26 AWG bis 10 AWG (0,12 bis 6,64 mm²)
  • Betriebsspannung: 300 V
  • Nenntemperatur: Standard max. 105 °C, PVF2 max. 150 °C (ebenfalls erhältlich mit PTFE-Isolierung und Vernickelung bis max. 288 °C)
  • UL-gelistet, CSA-zertifiziert
  • Viele PIDG Kabelschuhe sind für militärische Spezifikationen zugelassen: ASM7928
  • Vibrationsbeständig; Draht kann in alle Richtungen verbogen werden, ohne beschädigt zu werden
  • Die Isolation ist abweisend gegenüber Kohlenwasserstoffen (Fette, Öle usw.) und weist eine hohe Isolationsfestigkeit auf.
  • Rillen in der Drahtcrimphülse sorgen für einen optimalen elektrischen Kontakt mit dem Leiter und eine maximale Zugfestigkeit.
  • Die Trichteröffnung für den Draht verhindert zurückgedrehte Drahtadern und ermöglicht ein schnelles Einstecken des Drahts bei der Hochgeschwindigkeitsfertigung.
  • Die Isolierhülsen und entsprechende Werkzeugausstattung sind nach Drahtgröße farbkodiert und können so leichter identifiziert werden.
  • Speziell von TE entwickelter „C“-Crimp für starke Beanspruchung

300 V

Betriebsspannung

105 °

Max. Betriebstemperatur (°C)

MIL

MIL-SPEC-Zulassung

Anwendungen

  • Instrumente/Steuerungen
  • Beleuchtung
  • Stromversorgungen
  • Schalttafelkästen
  • Transport
  • Hebezeuge
  • Motoren
  • Luft‑ und Raumfahrt
  • Elektro- und Haushaltsgeräte