Produkte (1,085) Übersicht
PIDG Kabelschuhe von TE

Zuverlässige Anschlüsse

PIDG Kabelschuhe und Kabelverbinder (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für umfassende und einheitliche Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Schaltungsumgebungen konzipiert.

Zuverlässiger Anschluss PIDG Kabelschuhe und Kabelverbinder bestehen aus einem mit Nylon oder PVC isolierten Kupferkörper plus einer Kupferhülse, die auf die Drahtisolation gecrimpt wird und so zusätzliche Unterstützung bietet. Dieses einzigartige Design ist vibrationsbeständig und ermöglicht ein Verbiegen des Drahts in alle Richtungen, ohne dass dabei die Drahtisolation oder der Leiter beschädigt wird.

Die Bauweise der Crimpmatrizen und der Aufbau der Kabelschuhe ermöglichen eine einheitliche Isolationsdicke, wenn der Kabelschuh zusammengedrückt wird. Dabei wird der Druck gleichmäßig auf die Mitte des Crimpbereichs übertragen. So entstehen äußerlich und leistungstechnisch identische Crimpverbindungen und Kontakte. Die PIDG Produkte sind als Ringe, Gabeln, Flanschgabeln und geschlitzte Ringe und Kabelverbinder in verschiedenen Versionen und Größen verfügbar.

300 V

Betriebsspannung

105°

Max. Betriebstemperatur (°C)

MIL

MIL-SPEC-Zulassung

Eigenschaften

  • Nylon- oder PVC-Isolierung, Verzinnung
  • Kupferhülse als Isolationsunterstützung
  • Drahtgrößenbereich: 26 AWG bis 10 AWG (0,12 bis 6,64 mm²)
  • Betriebsspannung: 300 V
  • Nenntemperatur: Standard max. 105 °C, PVF2 max. 150 °C (ebenfalls erhältlich mit PTFE-Isolierung und Vernickelung bis max. 288 °C)
  • UL-gelistet, CSA-zertifiziert
  • Viele PIDG Kabelschuhe und Kabelverbinder für militärische Spezifikationen zugelassen: ASM7928

Vorteile

  • Vibrationsbeständig; Draht kann in alle Richtungen verbogen werden, ohne beschädigt zu werden
  • Die Isolation ist abweisend gegenüber Kohlenwasserstoffen (Fette, Öle usw.) und weist eine hohe Isolationsfestigkeit auf.
  • Rillen in der Drahtcrimphülse sorgen für einen optimalen elektrischen Kontakt mit dem Leiter und eine maximale Zugfestigkeit.
  • Die Trichteröffnung für den Draht verhindert zurückgedrehte Drahtadern und ermöglicht ein schnelles Einstecken des Drahts bei der Hochgeschwindigkeitsfertigung.
  • Die Isolierhülsen und entsprechende Werkzeugausstattung sind nach Drahtgröße farbkodiert und können so leichter identifiziert werden.
  • Speziell von TE entwickelter „C“-Crimp für starke Beanspruchung

Anwendungen

  • Instrumente/Steuerungen
  • Beleuchtung
  • Stromversorgungen
  • Schalttafelkästen
  • Transport
  • Hebezeuge
  • Motoren
  • Luft- und Raumfahrt
  • Elektro- und Haushaltsgeräte
Literatur
PIDG Kabelschuhe von TE

Zuverlässige Anschlüsse

PIDG Kabelschuhe und Kabelverbinder (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für umfassende und einheitliche Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Schaltungsumgebungen konzipiert.

Zuverlässiger Anschluss PIDG Kabelschuhe und Kabelverbinder bestehen aus einem mit Nylon oder PVC isolierten Kupferkörper plus einer Kupferhülse, die auf die Drahtisolation gecrimpt wird und so zusätzliche Unterstützung bietet. Dieses einzigartige Design ist vibrationsbeständig und ermöglicht ein Verbiegen des Drahts in alle Richtungen, ohne dass dabei die Drahtisolation oder der Leiter beschädigt wird.

Die Bauweise der Crimpmatrizen und der Aufbau der Kabelschuhe ermöglichen eine einheitliche Isolationsdicke, wenn der Kabelschuh zusammengedrückt wird. Dabei wird der Druck gleichmäßig auf die Mitte des Crimpbereichs übertragen. So entstehen äußerlich und leistungstechnisch identische Crimpverbindungen und Kontakte. Die PIDG Produkte sind als Ringe, Gabeln, Flanschgabeln und geschlitzte Ringe und Kabelverbinder in verschiedenen Versionen und Größen verfügbar.

300 V

Betriebsspannung

105°

Max. Betriebstemperatur (°C)

MIL

MIL-SPEC-Zulassung

Eigenschaften

  • Nylon- oder PVC-Isolierung, Verzinnung
  • Kupferhülse als Isolationsunterstützung
  • Drahtgrößenbereich: 26 AWG bis 10 AWG (0,12 bis 6,64 mm²)
  • Betriebsspannung: 300 V
  • Nenntemperatur: Standard max. 105 °C, PVF2 max. 150 °C (ebenfalls erhältlich mit PTFE-Isolierung und Vernickelung bis max. 288 °C)
  • UL-gelistet, CSA-zertifiziert
  • Viele PIDG Kabelschuhe und Kabelverbinder für militärische Spezifikationen zugelassen: ASM7928

Vorteile

  • Vibrationsbeständig; Draht kann in alle Richtungen verbogen werden, ohne beschädigt zu werden
  • Die Isolation ist abweisend gegenüber Kohlenwasserstoffen (Fette, Öle usw.) und weist eine hohe Isolationsfestigkeit auf.
  • Rillen in der Drahtcrimphülse sorgen für einen optimalen elektrischen Kontakt mit dem Leiter und eine maximale Zugfestigkeit.
  • Die Trichteröffnung für den Draht verhindert zurückgedrehte Drahtadern und ermöglicht ein schnelles Einstecken des Drahts bei der Hochgeschwindigkeitsfertigung.
  • Die Isolierhülsen und entsprechende Werkzeugausstattung sind nach Drahtgröße farbkodiert und können so leichter identifiziert werden.
  • Speziell von TE entwickelter „C“-Crimp für starke Beanspruchung

Anwendungen

  • Instrumente/Steuerungen
  • Beleuchtung
  • Stromversorgungen
  • Schalttafelkästen
  • Transport
  • Hebezeuge
  • Motoren
  • Luft- und Raumfahrt
  • Elektro- und Haushaltsgeräte