Wasserstandsensoren und -Messumformer
Wasserstandssensoren werden zur Überwachung des Wasserverbrauchs und der Wasserqualität genutzt. Wir bieten eine große Bandbreite an Lösungen mit verschiedenen Druckbereichen, Kabelstrecken und Leistungsoptionen. Unsere analogen und digitalen Füllstandsensoren und Datenlogger sind exklusiv erhältlich online über den TE Store oder über den Vertrieb.
Produkteigenschaften:
Fähigkeiten des Portfolios an Wasserstand-Messumformern
- Drücke von 1 bis 3.015 psi
- Analoge und digitale Ausgangssignale
- Standardkonfigurationen für den Online-Kauf verfügbar
- Zulassungen für verschiedene Gefahrenbereiche
- Verträglichkeit mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen
- Messungen bei Relativ-, Sealed-, Absolut-, Temperatur- und Leitfähigkeitsdruck
- Optionaler Beleuchtungsschutz und Optionen mit kleinem Durchmesser
85 °C
3015