Beschleunigungsmesser messen die Beschleunigung oder Vibration eines Geräts oder eines Systems. Physikalisch kann der Beschleunigungsmesser als Gewicht auf einer Feder betrachtet werden, die mit einem Gestell verbunden ist. Wird das Gestell bewegt, bleibt die Masse so lange im Ruhezustand, bis die Feder so weit gedehnt ist, dass sie ausreichend Energie auf die Masse ausüben kann, um diese zu bewegen. Die beiden grundlegenden Arten von Beschleunigungsmessern sind piezoelektrische (AC-Ansprechverhalten) und MEMS-basierte (DC-Ansprechverhalten) Beschleunigungsmesser.