Produkte (31) Übersicht
Drehzahlsensor

Drehzahlsensoren

TE Connectivity (TE) stellt standardisierte und kundenspezifische Drehzahlsensoren für verschiedene Branchen her. Die Produktreihen von JAQUET für Drehzahlsensoren sind auf Drehzahlmessungen spezialisiert und liefern Sensoren und vollständige Systemlösungen für Anwendungen unter anspruchsvollen und rauen Umgebungsbedingungen. JAQUET Drehzahlsensoren sind in flexiblen Stückzahlen von wenigen hunderten bis zu über 1 Million lieferbar. Diese meist kundenspezifischen Lösungen, die auf soliden Technologieplattformen basieren, bieten einen enormen Mehrwert, da sie auf individuelle Anwendungen abgestimmt sind.

Produkteigenschaften:

Fähigkeiten des TE Portfolios an Drehzahlsensoren
  • Sechs Technologieplattformen: Drehzahlsensoren basierend auf aktivem Wirbelstrom, passivem Wirbelstrom, dem Hall-Effekt oder dem Prinzip der variablen Reluktanz, in Verbindung mit Tachometern und Diagnosesystemen.
  • Standard- oder kundenspezifische Ausführungen für: Turbolader für Kraftfahrzeuge und Nutzfahrzeuge, große Diesel- und Gasmotoren, Eisenbahn, Stromerzeugung, Hydraulik, Gefahrenbereiche, Luft- und Raumfahrt sowie weitere industrielle Anwendungen
  • Ausgelegt auf einen großen Temperaturbereich: -40 °C bis höchstens 300 °C
  • Mehrere Kanäle in einem Gehäuse verfügbar, z. B. für getrennte Überwachung, Kontrollsysteme und Redundanz
  • Robustes elektrisches System widersteht EMV- und EMI-Störungen
  • Konfigurierbare, intelligente Elektronik mit Temperatur- und Sensordiagnostik
  • Design ist geeignet für ferromagnetische Ziele, wie auch für schwach leitfähige Ziele wie Aluminium und Titan
  • Kundenspezifisches Gehäuse verfügbar aus Metall und umspritztem Duroplast und thermoplastischen Materialien
  • Kundenspezifischer Kabelsatz und Steckverbindertyp

300 °C

Maximale Betriebstemperatur des Sensorkopfes verfügbar für Anwendungen in der Automobil-, Nutzfahrzeug- und Industriedrehzahlsensorik.

U/min

Von Nullgeschwindigkeit auf 400.000 U/min je nach Anforderungen der Anwendung.

Drehzahlsensor
Drehzahlsensor

Drehzahlsensoren

TE Connectivity (TE) stellt standardisierte und kundenspezifische Drehzahlsensoren für verschiedene Branchen her. Die Produktreihen von JAQUET für Drehzahlsensoren sind auf Drehzahlmessungen spezialisiert und liefern Sensoren und vollständige Systemlösungen für Anwendungen unter anspruchsvollen und rauen Umgebungsbedingungen. JAQUET Drehzahlsensoren sind in flexiblen Stückzahlen von wenigen hunderten bis zu über 1 Million lieferbar. Diese meist kundenspezifischen Lösungen, die auf soliden Technologieplattformen basieren, bieten einen enormen Mehrwert, da sie auf individuelle Anwendungen abgestimmt sind.

Produkteigenschaften:

Fähigkeiten des TE Portfolios an Drehzahlsensoren
  • Sechs Technologieplattformen: Drehzahlsensoren basierend auf aktivem Wirbelstrom, passivem Wirbelstrom, dem Hall-Effekt oder dem Prinzip der variablen Reluktanz, in Verbindung mit Tachometern und Diagnosesystemen.
  • Standard- oder kundenspezifische Ausführungen für: Turbolader für Kraftfahrzeuge und Nutzfahrzeuge, große Diesel- und Gasmotoren, Eisenbahn, Stromerzeugung, Hydraulik, Gefahrenbereiche, Luft- und Raumfahrt sowie weitere industrielle Anwendungen
  • Ausgelegt auf einen großen Temperaturbereich: -40 °C bis höchstens 300 °C
  • Mehrere Kanäle in einem Gehäuse verfügbar, z. B. für getrennte Überwachung, Kontrollsysteme und Redundanz
  • Robustes elektrisches System widersteht EMV- und EMI-Störungen
  • Konfigurierbare, intelligente Elektronik mit Temperatur- und Sensordiagnostik
  • Design ist geeignet für ferromagnetische Ziele, wie auch für schwach leitfähige Ziele wie Aluminium und Titan
  • Kundenspezifisches Gehäuse verfügbar aus Metall und umspritztem Duroplast und thermoplastischen Materialien
  • Kundenspezifischer Kabelsatz und Steckverbindertyp

300 °C

Maximale Betriebstemperatur des Sensorkopfes verfügbar für Anwendungen in der Automobil-, Nutzfahrzeug- und Industriedrehzahlsensorik.

U/min

Von Nullgeschwindigkeit auf 400.000 U/min je nach Anforderungen der Anwendung.

Drehzahlsensor