Drucksensoren

Ein Drucksensor ist eine Messeinrichtung, die Druck fühlt und diesen in ein elektrisches Signal umsetzt, dessen Betrag von der Höhe des Drucks abhängt. TE Connectivity (TE) entwickelt und fertigt das gesamte Spektrum von Drucksensoren – vom einfachen Messelement bis zu vollständig gekapselten Systemen für raue Umgebungen. Wir sind ein branchenführender Hersteller von Standard- und kundenspezifischen Drucksensoren, von der Leiterplattenebene bis hin zu vollverstärkten und verpackten Messfühlern. Mithilfe der piezoresistiven MEMS-Technik (Microelectromechanical Systems) sowie der Silizium-Dehnungsmesstreifen-Technik (Microfused, Krystal Bond) messen unsere Drucksensoren Bereiche von Zoll Wasser (<5 mbar) bis zu 100.000 psi (7.000 bar). Anspruchsvolle Designs und moderne Fertigungstechniken ermöglichen zuverlässige und preiswerte Lösungen in den Bereichen Medizin, Haustechnik/Gebäudeausrüstung, Schwermaschinen, Gefahrenstandorte und allgemeine industrielle Anwendungen. Wir fertigen eines der weltweit kompaktesten und energiesparendsten Drucksensorpakete für Höhenmesser-/NAV-Anwendungen. Unsere Sensoren sind signalabhängig und per Temperatur kalibriert und verfügen über digitale oder analoge Ausgänge.