Lineare Wegmessung mit Stringpots
Unser Seilzuglängengeber, auch Seilzuggeber, Seilzugsensor oder Stringpot genannt, ist ein Messgerät für die Längenmessung und hat sich in Automatisierung, Nutzfahrzeugen, medizinischen Bereichen sowie Prüf- und Messanwendungen bewährt. Seilzuggeber sind leicht zu montieren und für Anwendungen ausgelegt, die eine lineare Wegmessung von 50 bis 43.000 mm erfordern.
Produkteigenschaften:
Fähigkeiten der Seilzuglängengeber von TE
- Stets vorrätige Standardausführungen sowie kundenspezifische Ausführungen für OEM-Anwendungen
- Industrietaugliche Modelle mit Messbereichen bis 43 Meter für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen
- Analoge Spannungsausgänge: 4–20 mA, Spannungsteiler, 0–5 V, 0–10 V, ±5 V DC und ±10 V DC
- Digitale Ausgänge: DeviceNet, Inkrementalwertgeber und RS232
- Robustes Metallgehäuse sowie Gehäuse aus Kunststoff für kompakte, kostengünstige Anwendungen
- Offene Rahmenbauweise für OEM-Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen
- Präzisionsausführungen mit einer Genauigkeit von 0,05 % und einer Wiederholbarkeit von 0,02 % für Prüf- und Messzwecke
IP68
1700
121 °C