Genaue Messungen des linearen Weges

Unsere linearen variablen Differenzialtransformatoren (LVDT) und linearen variablen induktiven Messumformer (LVIT) ermöglichen präzise Messungen mit hervorragender Auflösung und Wiederholgenauigkeit. LVDTs und LVITs sind in verschiedenen Bauformen erhältlich und bieten eine äußerst hohe Lebenserwartung in rauen Umgebungen und kritischen Anwendungen. Diese Sensoren verfügen über eine reibungs- und kontaktlosinduktive magnetische Kopplung für eine äußerst lange Zykluslebensdauer und eine praktisch unendliche Auflösung. Für anspruchsvollste Anwendungsanforderungen stehen verschiedene serienmäßige und kundenspezifische Bauformen zur Verfügung.

Produkteigenschaften:

LVDT- und LVIT-Sensoren
  • AC-betriebene lineare variable Differentialtransformatoren (LVDTs) enthalten keine Elektronik, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Anwendungen mit Größenbeschränkungen oder rauen Betriebsumgebungen macht.
  • DC LVDTs sind mit integrierter Signalkonditionierungselektronik ausgestattet und erfordern keine Kalibrierung oder spezielle Signalkonditionierung. Einheiten können mit uni- oder bipolaren Gleichspannungen gespeist werden und verfügen über skalierte Spannungs-, Strom- oder digitale Ausgänge.
  • LVDTs mit federbelasteten Druckstücken und Lagerbaugruppen (Messköpfe) ermöglichen eine einfache Installation. Es stehen Versionen mit Wechselstrom-, Gleichstrom- und digitalen Ausgängen in Messbereichen von +/–0,020” bis +/–2,000” zur Verfügung
  • LVDTs mit separatem Kern sind unter anderem in folgenden Konfigurationen erhältlich: Miniatur (AC), Allzweck (AC, DC und Schleifenspeisung), abgedichtet (DC, Schleifenspeisung), hermetisch abgedichtet (AC, DC), tauchfähig (Schleifenspeisung), für gefährliche Standorte (AC) sowie als kundenspezifische Ausführung.

Merkmale der LVDT-Sensoren:

Wegsensor
  • Absoluter Ausgang
  • Nullpunktwiederholbarkeit über einen weiten Temperaturbereich
  • Breiter Temperaturbereich (–220 °C bis 500 °C)
  • Kann strahlungsfest werden
  • Praktisch keine Hysterese
  • Reibungsfreier Betrieb
  • Widerstandsfähig gegenüber Schäden durch Überschreitung
Orangefarbene Leiste
Hydraulische LVDT-Sensoren
Orangefarbene Leiste

AC-LVDT

Übersicht zu Sensortechnologie
  • Ein einfacher AC-LVDT besteht aus einer Primärspule und zwei Sekundärspulen.
  • Der ferromagnetische Kern im Inneren der Spulenanordnung bietet einen magnetischen Flusspfad, der die Spulen miteinander verbindet.
  • Wenn die Primärspule mit einer Wechselspannung erregt wird (typischerweise 3–7 Vrms bei 2,5 kHz), wird die Spannung durch den Kern induktiv an die beiden Sekundärspulen gekoppelt.
  • Die Spulenbaugruppe ist das feste Element, während der Kern über eine Verbindungsstange mit dem sich bewegenden Objekt verbunden ist.
  • Die genaue Position des Kerns in der Spuleneinheit kann mit Hilfe der Elektronik bestimmt werden.

DC-LVDT

Übersicht zu Sensortechnologie
  • Ein interner Oszillator erregt die Spulen mit dem erforderlichen Wechselstromsignal.
  • Der DC-LVDT hat eine kleine Signalaufbereitungsschaltung im Sensorgehäuse.
  • Die synchrone Demodulatorschaltung liest das Ausgangssignal der Sekundärspulen aus, gleichrichtet es und verstärkt es zu einem skalierten Gleichstromsignal, das proportional zum gesamten Bereich der LVDT-Kernposition ist.