Produkte (1) Übersicht
Fluid Property-Sensoren

Fluid Property-Sensoren

Das Portfolio an intelligenten, effizienten und leistungsstarken Sensorlösungen von TE umfasst auch Fluid Property-Sensoren. Unsere Produkte sind speziell auf die Überwachung der Qualität und des Zustands von Flüssigkeiten ausgelegt.

Fluid Property-Sensoren sind für eine Vielzahl von Druck-, Fluss- und Temperaturbedingungen ausgelegt. Wir bieten verschiedene Technologien zur Messung von Flüssigkeiten an. Unsere Stimmgabel-Technologie wird mit effizienten Softwarealgorithmen kombiniert, um eine präzise Messung der Viskosität, Dichte und Dielektrizitätskonstante zu erzielen. Zu den entsprechenden Anwendungen zählen unter anderem die Überwachung von Öl (Motor, Hydraulik, Getriebe), Kraftstoff und Flüssigkeiten. Unsere Harnstoffqualitätssensoren basieren auf Nah-Infrarot-Technologie (NIR) oder Ultraschallmessungen und ermöglichen eine Analyse der Harnstofflösung für die Abgasnachbehandlung bei Dieselmotoren (Diesel Exhaust Fluid, DEF), um die Harnstoffkonzentration zu ermitteln und die SCR-Systeme (selektive katalytische Reduktion) vor einer Fehlbefüllung zu schützen. Dabei wird zur Messung des Füllstands unsere äußerst zuverlässige Reedschalter-Technologie mit einer Temperaturmessung kombiniert. Dank ihres robusten Designs können Fluid Property-Sensoren unter vielen Druck-, Fluss- und Temperaturbedingungen Flüssigkeiten in Motoren, Kraftstoffsystemen, SCR-Systemen (selektive katalytische Reduktion), Kompressoren, Automatik- und Schaltgetrieben und vielen weiteren Anwendungen in Echtzeit überwachen. Unser neuer Wasser-in-Öl-Sensor ergänzt die bestehende Produktreihe zur Messung der Qualität von Flüssigkeiten.

FLS-P-Serie
DEF-FLS-Sensoren: FLS-P-Serie
AHM/L FLS AHM/L-Serie
DEF-FLS-Sensoren: AHM/L FLS AHM/L-Serie
TZS FLS TZS/I-Serie
DEF-FLS-Sensoren: TZS FLS TZS/I-Serie
TKD FLS TZS/I-Serie
DEF-FLS-Sensoren: TKD FLS TZS/I-Serie
QLS RB-Serie
Harnstoffpegel-Qualitätssensoren: QLS RB-Serie
QLS RC-Serie
Harnstoffpegel-Qualitätssensoren: QLS RC-Serie
QLS PL-Serie
Harnstoffpegel-Qualitätssensoren: QLS PL-Serie
AHUQ QLS AHM-Serie
Harnstoffpegel-Qualitätssensoren: AHUQ QLS AHM-Serie
FPS2800
Fluid Property-Sensor – FPS2800
  1. Vernetzte Fahrzeuge - sicherer, grüner, intelligenter (Englisch)

Marcus Schulte von TE beschreibt, wie wir unseren Kunden dabei helfen, die Fahrzeugemissionen zu reduzieren. So haben wir zum Beispiel einen Sensor entwickelt, der die Qualität und die Konzentration von Dieselemissionsflüssigkeit (DEF oder Urea) misst, mit der der Ausstoß an Klimagasen durch Dieselmotoren reduziert wird.

Branchen und Anwendungen

  • Automobilindustrie
  • Luft- & Raumfahrt und Verteidigung
  • LKWs, Busse und Off-Road-Fahrzeuge 
Literatur
Fluid Property-Sensoren

Fluid Property-Sensoren

Das Portfolio an intelligenten, effizienten und leistungsstarken Sensorlösungen von TE umfasst auch Fluid Property-Sensoren. Unsere Produkte sind speziell auf die Überwachung der Qualität und des Zustands von Flüssigkeiten ausgelegt.

Fluid Property-Sensoren sind für eine Vielzahl von Druck-, Fluss- und Temperaturbedingungen ausgelegt. Wir bieten verschiedene Technologien zur Messung von Flüssigkeiten an. Unsere Stimmgabel-Technologie wird mit effizienten Softwarealgorithmen kombiniert, um eine präzise Messung der Viskosität, Dichte und Dielektrizitätskonstante zu erzielen. Zu den entsprechenden Anwendungen zählen unter anderem die Überwachung von Öl (Motor, Hydraulik, Getriebe), Kraftstoff und Flüssigkeiten. Unsere Harnstoffqualitätssensoren basieren auf Nah-Infrarot-Technologie (NIR) oder Ultraschallmessungen und ermöglichen eine Analyse der Harnstofflösung für die Abgasnachbehandlung bei Dieselmotoren (Diesel Exhaust Fluid, DEF), um die Harnstoffkonzentration zu ermitteln und die SCR-Systeme (selektive katalytische Reduktion) vor einer Fehlbefüllung zu schützen. Dabei wird zur Messung des Füllstands unsere äußerst zuverlässige Reedschalter-Technologie mit einer Temperaturmessung kombiniert. Dank ihres robusten Designs können Fluid Property-Sensoren unter vielen Druck-, Fluss- und Temperaturbedingungen Flüssigkeiten in Motoren, Kraftstoffsystemen, SCR-Systemen (selektive katalytische Reduktion), Kompressoren, Automatik- und Schaltgetrieben und vielen weiteren Anwendungen in Echtzeit überwachen. Unser neuer Wasser-in-Öl-Sensor ergänzt die bestehende Produktreihe zur Messung der Qualität von Flüssigkeiten.

FLS-P-Serie
DEF-FLS-Sensoren: FLS-P-Serie
AHM/L FLS AHM/L-Serie
DEF-FLS-Sensoren: AHM/L FLS AHM/L-Serie
TZS FLS TZS/I-Serie
DEF-FLS-Sensoren: TZS FLS TZS/I-Serie
TKD FLS TZS/I-Serie
DEF-FLS-Sensoren: TKD FLS TZS/I-Serie
QLS RB-Serie
Harnstoffpegel-Qualitätssensoren: QLS RB-Serie
QLS RC-Serie
Harnstoffpegel-Qualitätssensoren: QLS RC-Serie
QLS PL-Serie
Harnstoffpegel-Qualitätssensoren: QLS PL-Serie
AHUQ QLS AHM-Serie
Harnstoffpegel-Qualitätssensoren: AHUQ QLS AHM-Serie
FPS2800
Fluid Property-Sensor – FPS2800
  1. Vernetzte Fahrzeuge - sicherer, grüner, intelligenter (Englisch)

Marcus Schulte von TE beschreibt, wie wir unseren Kunden dabei helfen, die Fahrzeugemissionen zu reduzieren. So haben wir zum Beispiel einen Sensor entwickelt, der die Qualität und die Konzentration von Dieselemissionsflüssigkeit (DEF oder Urea) misst, mit der der Ausstoß an Klimagasen durch Dieselmotoren reduziert wird.

Branchen und Anwendungen

  • Automobilindustrie
  • Luft- & Raumfahrt und Verteidigung
  • LKWs, Busse und Off-Road-Fahrzeuge