RZ Relais

Schrack Leiterplatten-Leistungsrelais – RZ Series

Die RZ Relais von TE Connectivity eignen sich für sehr zahlreiche Anwendungen wie Energiemanagementsysteme, Haushaltsgeräte, Kesselsteuerungen, Zeitschalter, HLK-Steuerungen, Beleuchtungsanlagen, Türsteuerungen und Heimautomation.

Die Relaisserie RZ von TE – ausgelegt für 16 A als weltweite Standardplattform. Die Baureihe umfasst einpolige Relais mit Schließerkontakt oder Wechslerkontakt sowie für 85 °C Umgebungstemperatur ausgelegte Standardversionen oder Hochtemperaturversionen für 105 °C. Der einzigartige Mechanismus des RZ Relais mit UL-, VDE- und CQC-Zulassung verhindert das Mikroverschweißen der Kontakte und verlängert die Standzeit des Relais.

Wichtige Anwendungen

  • Heizelemente
  • Pumpensteuerrelais
  • Kesselsteuerung
  • Heizungssteuerungen
  • Klimaanlagen
  • Beleuchtung
  • Treppenhaus-Zeitschaltung
  • Türsteuerung
  • Zeitschalter
  • Schnittstellenmodule
  • Motorschutzeinrichtungen/-steuerungen
  • Maschinensteuerungen
  • Leistungssteuerung und -verteilung
  • Zeitgeber, Temperatursteuerungen, Phasenschutz

Wichtige Eigenschaften

  • Ausgelegt für die weltweite 16-Ampere-Standardplattform für HLK-Anlagen
  • Einzigartiger Mechanismus gegen Mikroverschweißen für eine längere Lebensdauer des Relais
  • Einpolige Relais mit Schließer- oder Wechslerkontakt
  • Spulennennleistung 400 mW
  • Zulassungen: UL, VDE und CQC
  • Standardversionen für 85 °C und Hochtemperaturversionen für 105 °C
  • Kontaktmaterial Silbernickel (AgNi) und Silberzinn (AgSnO2)
  • Konform mit Glühdrahtprüfung nach IEC60335-1 und RoHS