Nicht arretierende Relais für Luft- und Raumfahrt

Wir bieten eine breite Palette an T0-5- und 0,100-Raster-Relais, als einpolige und zweipolige Relais, mit bis zu 1 Ampere Schaltvermögen und mit Durchführungs- und Knickflügelklemmen für die Oberflächenmontage. Diese nicht arretierenden Relais sind hermetisch abgedichtet, platzsparend in Miniaturausführung und mit Standard- oder empfindlichen Spulen erhältlich. Wir bieten auch den zusätzlichen Schutz von Entstörungsdioden, Schutzdioden und Transistortreibern an. Wir bieten MIL-Spec-, Commercial-of-the-Shelf (COTS)- und Katalogversionen sowie Transistor- und Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor (MOSFET)-gesteuerte Versionen an. Hochfrequenzmodelle sind in der Lage, bis zu 6 GHz zu schalten. Ebenfalls erhältlich sind die Qualifizierungsversionen MIL-PRF-39016 und MIL-PRF-29776.