Übersicht
Halbleiterrelais

Halbleiterrelais: Volle Leistung!

Halbleiterrelais (SSR) von TE verfügen über hoch entwickelte Halbleiterschaltkreise zum ultrazuverlässigen Schalten von AC- oder DC-Lasten und zeichnen sich durch geringe Schaltgeräusche und extrem lange Lebensdauer aus.

AC- und DC-Versionen für bis zu 25 A. Halbleiterrelais von TE sind erhältlich für Wechselstromlasten von Kleinsignalbereich bis hin zu 25 A/240 V sowie für Gleichstromlasten vom Kleinsignalbereich bis hin zu 2 A/60 V. Einige Gleichstrom-Halbleiterrelais von TE sind mit optionaler Statusüberwachung und/oder Kurzschlussschutz erhältlich. Die meisten Modelle besitzen die Zulassung gemäß den entsprechenden Gütevorschriften für Waffen und Geräte, MIL-PRF 28770, oder zugehörigen Detailzeichnungen.

Halbleiterrelais

Wichtige Eigenschaften
  • Die AC-Halbleiterrelais besitzen die Zulassung gemäß MIL-PRF-28750/9 für die Serie JDS9 (2 A Nennstrom), nach /10 für die Serie JPS10 (25 A Nennstrom) sowie nach DSCC Zeichnung 86031 für die Serie PS12 (10 A).
  • Die AC-Halbleiterrelais für 10 und 25 A Nennstrom sind primär für die Schalttafel- oder Chassismontage vorgesehen.
  • Die AC-Modelle der Serie JDS9 für 2 A sowie alle DC-Modelle sind für die Leiterplattenmontage vorgesehen, wobei einige Modelle für die Oberflächenmontage konfiguriert sind.
  • Spezielle anwendungsspezifische Modelle sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
Militär-Halbleiterrelais
Militär-Halbleiterrelais
Militär-Halbleiterrelais
Militär-Halbleiterrelais
CII-Halbleiterrelais
CII-Halbleiterrelais
DS13 Halbleiterrelais
Die Halbleiterrelais der Serie DS13 von TE verfügen über modernste photovoltaische galvanische Trennung und MOSFET-Leistungsausgänge, um DC-Lasten bis 2 A bei niedrigem Durchlasswiderstand ultrazuverlässig und mit hoher Geschwindigkeit schalten zu können.
Literatur
Halbleiterrelais

Halbleiterrelais: Volle Leistung!

Halbleiterrelais (SSR) von TE verfügen über hoch entwickelte Halbleiterschaltkreise zum ultrazuverlässigen Schalten von AC- oder DC-Lasten und zeichnen sich durch geringe Schaltgeräusche und extrem lange Lebensdauer aus.

AC- und DC-Versionen für bis zu 25 A. Halbleiterrelais von TE sind erhältlich für Wechselstromlasten von Kleinsignalbereich bis hin zu 25 A/240 V sowie für Gleichstromlasten vom Kleinsignalbereich bis hin zu 2 A/60 V. Einige Gleichstrom-Halbleiterrelais von TE sind mit optionaler Statusüberwachung und/oder Kurzschlussschutz erhältlich. Die meisten Modelle besitzen die Zulassung gemäß den entsprechenden Gütevorschriften für Waffen und Geräte, MIL-PRF 28770, oder zugehörigen Detailzeichnungen.

Halbleiterrelais

Wichtige Eigenschaften
  • Die AC-Halbleiterrelais besitzen die Zulassung gemäß MIL-PRF-28750/9 für die Serie JDS9 (2 A Nennstrom), nach /10 für die Serie JPS10 (25 A Nennstrom) sowie nach DSCC Zeichnung 86031 für die Serie PS12 (10 A).
  • Die AC-Halbleiterrelais für 10 und 25 A Nennstrom sind primär für die Schalttafel- oder Chassismontage vorgesehen.
  • Die AC-Modelle der Serie JDS9 für 2 A sowie alle DC-Modelle sind für die Leiterplattenmontage vorgesehen, wobei einige Modelle für die Oberflächenmontage konfiguriert sind.
  • Spezielle anwendungsspezifische Modelle sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
Militär-Halbleiterrelais
Militär-Halbleiterrelais
Militär-Halbleiterrelais
Militär-Halbleiterrelais
CII-Halbleiterrelais
CII-Halbleiterrelais
DS13 Halbleiterrelais
Die Halbleiterrelais der Serie DS13 von TE verfügen über modernste photovoltaische galvanische Trennung und MOSFET-Leistungsausgänge, um DC-Lasten bis 2 A bei niedrigem Durchlasswiderstand ultrazuverlässig und mit hoher Geschwindigkeit schalten zu können.