Diese elektromechanischen Relais und Halbleiterrelais wurden speziell für den Betrieb in extrem rauen Umgebungen entwickelt. Unser Portfolio umfasst Relais für die Größen TO-5, 1/6, 1/5 (.150er-Raster), Quarzglasrelais der Größe ½, normalgroße 2, 5, 10 und 25 Ampere Bauelemente, die im Allgemeinen hermetisch abgedichtet sind und somit einen kontaminationsfreien Betrieb ermöglichen. Unser Portfolio umfasst MIL-qualifizierte Halbleiterrelais (Solid State Relays, SSR) nach Spezifikationen wie M28750 und M28776, die ähnliche elektrische und Umweltbedingungen wie unsere elektromechanischen Relais erfüllen können. Unser Relais-Portfolio umfasstCII-Kleinsignalrelais- und Mittelstreckenrelais sowie HARTMAN AC- und DC-Relais.