Leiterplattenrelais

Leiterplattenrelais

TE's umfangreiche Leiterplattenrelais-Sortiment, für Schwall- und Reflow-Löten geeignet, umfasst Einzel- und Doppelrelais sowie bistabile Relais für den gesamten Anwendungs- und Leistungsbereich im Fahrzeug.

Miniaturrelais mit voller Leistung. Das vorhandene Sortiment von Einzel- und Doppelrelais sowie bistabilen Relais von TE eignet sich für den Einsatz in vielen Fahrzeuganwendungen. Die Leiterplattenrelais schalten Ströme von bis zu 200 A bei Systemspannungen bis 24 V. Typische Anwendungen sind Zentralverriegelungssysteme, Fensterheber, Schiebedach, Innenbeleuchtung, Leuchten (Frontscheinwerfer, Rückleuchten, Nebelscheinwerfer), ABS-Steuergeräte, Lüfter und Kühlgebläse, Motorsteuergeräte und Kraftstoffpumpen.

Merkmale

  • Geringere Abmessungen und Volumen
  • Bewährter Standard
  • Schaltströme bis 200 A
  • großer abdeckbarer Spannungsbereich
  • Mehrere Montageverfahren (THT-, THR-Versionen)
  • Spezialversionen auf Anfrage
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Bistabile Versionen erhältlich