Hochstromrelais

Hochstromrelais

Sicher schalten und trennen: Hochstromrelais von TE sorgen für ein sicheres Ein- und Ausschalten von Fahrzeugbatterien, Start-Stopp-Systemen, Hochleistungs-Elektroheizungen, Antrieben und Pumpen.

Ständig unter Strom. Die Hochstromrelais von TE sorgen für das sicherere Ein- und Ausschalten von Fahrzeugbatterien, Start-Stopp-Systemen, Hochleistungs-Elektroheizungen, Antrieben und Pumpen bei Bordspannungen bis 48 V und Strömen bis 200 A. Die Hochstromrelais sind kompakt und für das Schalten großer Ströme ausgelegt.

Wichtige Merkmale

  • Kompakte Relais für Netzanwendungen
  • Hochstrom-Schaltfunktionen
  • Geeignet für Systemspannungen von bis zu 48 V
  • Viele Spezialanwendungen: Energiemanagement, Batterietrennung, Start-Stopp-Systeme, Servolenkung
  • Relais mit Sonderfunktionen wie elektrisches und manuelles Einrichten und Zurücksetzen
  • Arretierende Versionen erhältlich