Gleichstromschütze: Hochspannungsrelais, leicht und umgebungsfest abgedichtet​

Unsere Gleichstromschütze, die für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungsbereich entwickelt wurden, sind für 500 Ampere Einschalt-, Ausschalt- und Überlastfestigkeit ausgelegt, mit Überlastwerten von bis zu 2.000 Ampere. Wir bieten Gleichstromschütze mit elektronischen oder mechanischen Vorwärmern an. Wir können ebenfalls einfache Schütze bereitstellen, auf die Sie Ihre eigenen Vorwärmschaltungen anwenden können.

HARTMAN Gleichstromschütze

Die leichten, umgebungsfest abgedichteten HARTMAN Gleichstromschütze mit hermetisch abgedichteten Gehäusen eignen sich für die widrigsten Umgebungsbedingungen und Höhen von mehr als 15.240 m. Konfigurationen mit mehreren Hauptkontakten und Hilfskontaktkonfigurationen sind verfügbar. Wechsel- und Gleichstromschütze sind für die einschlägigen Anforderungen der MIL-PRF-6106 und/oder konkreten kundenspezifischen Spezifikationen ausgelegt.  

Hartman Gleichstromschütze
Hartman Gleichstromschütze

Ausgewähltes Produkt

HARTMAN Gleichstromschütze – K Serie

Die HARTMAN DC Schütze mit einer Spulenspannung von 28 Volt gehören zu den kleinsten und leichtesten 200-1.000 Ampere Gleichstromschützen, die in der Luft- und Raumfahrtindustrie erhältlich sind. ​Diese hochflexiblen auf Sammelschienen oder Chassis montierten Einheiten sind für den Dauer- oder Startbetrieb in den Gleichstromverteilungssystemen von militärischen und kommerziellen Flugzeugen und Bodenfahrzeugen ausgelegt. 

 

Beschreibung Kontaktanordnung Abgedichtet Stromstärke
K200 SPST NR. Double Break Dichtung bis zu 200 A
K400 SPST NR. Double Break Dichtung bis zu 400 A
K500 SPST NR. Double Break Dichtung bis zu 500 A
K-1000 SPST NR. Double Break Dichtung bis zu 1.000 A

KILOVAC Gleichstromschütze

KILOVAC Gleichstromschütze von TE Connectivity bietet die in Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung erforderliche Schaltleistung. Diese leichten Gleichstromschütze bieten in äußerst kompakten,​ abgedichteten Paketen dauerhafte Nennströme von bis zu 500 A bei 900 V DC.    

Gleichstromschütze
Wir erkennen, dass Ihre wichtige Anwendung unter Umständen einen hochspezialisierten Schalter benötigt, und können Ihnen dabei helfen. Unser technisches Vertriebsteam und unsere Ingenieure arbeiten mit Ihnen zusammen, um eine Einheit bereitzustellen, die genau Ihre Anforderungen erfüllt.

KILOVAC Gleichstrom-Hochspannungsschütze

Produktklassifizierungsübersicht

Produktserie   MAP101 MAP100 CAP202 CAP200/MAP200 MAP201 CAP200B
Hauptkontaktdaten              
Fortlaufende Stromstärke A 100 100 300 500 350 500
Kontaktspannungsbereich V DC 12-900 12-900 12-900 12-900 12-900 12-900
Elektrische Lebensdauer bei Nennstrom, 270 V DC, Ohmsche Last Zyklen 25,000 15,000 10,000 1,000 5,000 2,000
Überlast (Ein-/Ausschalten) bei 350 V DC A 2,000/2,000 500/1,500 650/2,000 650/2,000 2,000/2,000 650/1,500
Ausfall (nur Ausschalten) bei 350 V DC A 2,000 1,500 2,000 2,000 2,000 1,500
Kontaktanordnung   SPST SPST DPST SPST SPST SPST
Kontaktform   Klinke X (NO) oder Klinke X (NO) X (NO) oder Klinke X (NO) oder Klinke Y (NC)
Kontaktwiderstand bei Nennstrom Milliohm 0.75 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2
Hilfskontaktdaten              
Kontaktform/Menge der Sätze (max.)   Form A/1 Form A/1 Form C/4 Form A/2 Form A/2 Form A/1
Nennstrom bei 30 V DC (Ag/Au), max. A 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1
Mindestsignalpegel V DC/mA DC

Ag 6 V/15 mA    

Au 5 V/5 mA

Ag 6 V/15 mA

Au 5 V/5 mA

Ag 6 V/15 mA 

Au 5 V/5 mA

Ag 6 V/15 mA

Au 5 V/5 mA

Ag 6 V/15 mA    

Au 5 V/5 mA

Ag 6 V/15 mA   

Au 5 V/5 mA

Spannungsfestigkeit              
Kontakte zu Spulen zu allen anderen Punkten V eff. 1,500 1,500 2,200 2,200 2,200 2,200
Isolationswiderstand              
Zu Beginn bei 500 V DC Megaohm 100 100 100 100 100 100
Nach Ablauf der Lebensdauer bei 500 V DC Megaohm 50 50 50 50 50 50
Umgebungsdaten              
Betriebstemperaturbereich °C -55 bis +85 -55 bis +85 -55 bis +85 -55 bis +85 -55 bis +85 -55 bis +85
Lagerungstemperaturbereich °C -65 bis +125 -65 bis +125 -65 bis +125 -65 bis +125 -65 bis +125 -65 bis +125
Stoß, 11 ms, 1/2 Sinus G 20 20 30 20 20 20
Vibration, Sinus (55 – 2.000 Hz) G 20 20 20 20 20 20
Spulenstörsignalunterdrückung   Nein X, Ja/Klinke, Nein Ja Ja Ja Ja
Mechanische Daten              
Betriebszeit bei 25 °C (einschl. Prellzeit), max./typ. ms 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20
Freigabezeit, max. ms 15 15 15 15 15 15
Prellzeit, max. ms 5 5 5 5 5 5
Mechanische Lebensdauer, min. Zyklen 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Gewicht (Nennwert) kg 0.79 (.35) 0.79 (.35) 1.3 (.59) .95 (.43) .95 (.43) .95 (.43)
Spulenspannung (nominal) V DC 28 28 28 28 28 28