Geschirmte Kabelanschlüsse für Schaltanlagen und Transformatoren
Seit mehr als 60 Jahren bietet TE Connectivity (TE) ein vollständiges Portfolio an geschirmten, schraubbaren Mittelspannungskabelanschlüssen der Produktreihe Raychem. Sie sind für optimale Leistung und die Herausforderungen bei Schaltanlagen‑ und Transformatorverbindungen in IEC‑, IEEE‑ und GB/T-Versorgungsnetzen konzipiert. Sie eignen sich für verschiedenste Anwendungen, darunter Umspannwerke, erdverlegte Stromnetze, erneuerbare Energien, Bahntechnik, Bergbau, Erdöl und Erdgas oder Schiffbau und Offshore-Industrie. Unsere geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse passen für praktisch alle Kabelgrößen und montierten Produkte und sind für zuverlässige Leistung in extremen Umgebungen ausgelegt.
Produktvorteile
Geschirmte, schraubbare Kabelanschlüsse
Ihr technischer Partner für End-to-End-Lösungen, die Ihre Anforderungen an geschirmte, schraubbare Kabelanschlüsse erfüllen:
- Umfassendes Sortiment an Innen- und Außenkonussteckern für IEC-, IEEE- und GB/T-Versorgungsnetze
- Einfache, sichere und schnelle Montage dank optimierter Bauweise und Materialauswahl
- Vielfältiges Design zur Minimierung des Produktspektrums
- Sensortechnik und Zubehör für Tests vor Ort
- Unterstützung lokaler Sprachen, Hilfe beim Design, Schulungen vor Ort und Beaufsichtigung der Montage
WEBINAR-REIHE
Unsere Experten aus den Bereichen Technik, Produktentwicklung, Produktmanagement und Vertrieb erläutern, wie wir Sie bei der Bewältigung der Herausforderungen unterstützen können, denen Sie bei der Planung, dem Bau und der Wartung Ihrer Energieprojekte gegenüberstehen.
Erkunden Sie unser umfangreiches Angebot an geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüssen nach den IEC-, IEEE- und GB/T-Normen für Schaltanlagen und Transformatoren im Mittelspannungsbereich, mit denen Sie Ihre globalen Bedürfnisse abdecken.
6 Mio
Geschirmte, schraubbare IEC-Kabelanschlüsse
Unsere geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse für IEC-Märkte erfüllen die Normen EN 50180 und EN 50181 für Ausrüstungsdurchführungen.
GESCHIRMTE, SCHRAUBBARE KABELANSCHLÜSSE
Die geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse der Marke Raychem von TE bieten ein kompaktes Design und können so auf engstem Raum montiert werden. Sie sind vollständig geschirmt, tauchfest und mit optionalen Prüfpunkten erhältlich.
UNGESCHIRMTE ISOLIERMUFFEN UND -ADAPTER
Die ungeschirmten Isoliermuffen und Adapter der Marke Raychem von TE für Warmschrumpf- und Kaltschrumpfendverschlüsse eignen sich ideal für den Schutz vor Überschlägen oder wenn die Abstände zu gering sind.
Geschirmte, schraubbare Kabelanschlüsse IEEE
Die Lasttrenn-Winkelstecker der Produktfamilie Raychem von TE für IEEE-genormte Märkte bestehen aus EPDM-Kautschuk, um einen niedrigen Zugverformungsrest und eine hohe Isolationsfestigkeit zu erzielen. Beide Produktlinien sind IEEE 386-konform und mit Zubehör wie Prüfpunkten, Kabeldichtung und Erdungskits erhältlich.
Geschirmte, schraubbare GB/T-Kabelanschlüsse
Die geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse ELBC der Produktfamilie Raychem von TE für den GB/T-genormten Markt bestehen aus hochmodifiziertem EPDM-Kautschuk, sodass sie vollständig geschirmt und tauchfest sind. Darüber hinaus umfassen sie einen leicht zugänglichen rückseitigen Verschluss mit einem kapazitiven Prüfpunkt. Steckendverschlüsse RPIT und geschirmte, schraubbare Kabelanschlüsse RSTI sind außerdem GB/T-qualifiziert. Unsere geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse sind mit EN 50180 und EN 50181 konform.