VERBINDUNGEN FÜR DIE STROMNETZE VON MORGEN

VERBINDUNGEN FÜR DIE STROMNETZE VON MORGEN

Zuverlässigkeit und Montagefreundlichkeit sind entscheidende Leistungsmerkmale für den dauerhaften Betrieb effizienter und leistungsstarker Niederspannungsnetze. Wir bei TE Connectivity entwickeln Warmschrumpf-Niederspannungsmuffen, die auch den anspruchsvollsten technischen Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Von feuerfesten Muffen bis hin zu temporären Lösungen: die Warmschrumpfprodukte für den Niederspannungsbereich von TE sind für langlebige Zuverlässigkeit und Leistung unter extremen Betriebsumgebungen ausgelegt.

110+

Länder, in denen wir tätig sind

2500+

täglich ausgelieferte Kabelgarnituren

1

Wir sprechen eine Sprache, wenn es um Energietechnik geht

Produktvorteile

Warmschrumpf-Niederspannungsmuffen

Premium Essentials

  • Dickwandige Schläuche für besseren mechanischen Schutz, Sicherheit und eine längere Lebensdauer
  • Geeignet für unterschiedlichste Kupfer- oder Aluminiumkabelkonstruktionen
  • Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

 

Innovative Lösungen

  • Deckt unterschiedlichste Anwendungen und Kabeltypen ab
  • Ausgelegt für raue Umgebungen
  • Für feuerfeste Kabel und Sicherherheitsklassenkabel

Premium

Das Premium Essentials Portfolio umfasst Produkte für Energiekabel aus Kupfer und Aluminium, die Ihre alltäglichen Verbindungsanforderungen erfüllen. Unsere Produkte sind so konstruiert, dass mit nur vier Garnituren der gesamte Niederspannungsbereich (1,5 mm2  bis 240 mm2) abgedeckt ist. Dadurch werden die Lieferzeiten kürzer, und unsere Kunden können ihren Lagerbestand deutlich reduzieren. Alle Premium Essentials Produkte erfüllen die Norm EN 50393. Die wichtigsten Produkte aus diesem Portfolio sind nachfolgend aufgeführt.

LJSM
LJSM
LJTM
LJTM
EPKE
EPKE
EPKT
EPKT
ECKJ
ECKJ
EMKJ
EMKJ
LJC5-M
LJC5-M
VERBINDUNGEN FÜR DIE STROMNETZE VON MORGEN

VERBINDUNGEN FÜR DIE STROMNETZE VON MORGEN

Zuverlässigkeit und Montagefreundlichkeit sind entscheidende Leistungsmerkmale für den dauerhaften Betrieb effizienter und leistungsstarker Niederspannungsnetze. Wir bei TE Connectivity entwickeln Warmschrumpf-Niederspannungsmuffen, die auch den anspruchsvollsten technischen Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Von feuerfesten Muffen bis hin zu temporären Lösungen: die Warmschrumpfprodukte für den Niederspannungsbereich von TE sind für langlebige Zuverlässigkeit und Leistung unter extremen Betriebsumgebungen ausgelegt.

110+

Länder, in denen wir tätig sind

2500+

täglich ausgelieferte Kabelgarnituren

1

Wir sprechen eine Sprache, wenn es um Energietechnik geht

Produktvorteile

Warmschrumpf-Niederspannungsmuffen

Premium Essentials

  • Dickwandige Schläuche für besseren mechanischen Schutz, Sicherheit und eine längere Lebensdauer
  • Geeignet für unterschiedlichste Kupfer- oder Aluminiumkabelkonstruktionen
  • Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

 

Innovative Lösungen

  • Deckt unterschiedlichste Anwendungen und Kabeltypen ab
  • Ausgelegt für raue Umgebungen
  • Für feuerfeste Kabel und Sicherherheitsklassenkabel

Premium

Das Premium Essentials Portfolio umfasst Produkte für Energiekabel aus Kupfer und Aluminium, die Ihre alltäglichen Verbindungsanforderungen erfüllen. Unsere Produkte sind so konstruiert, dass mit nur vier Garnituren der gesamte Niederspannungsbereich (1,5 mm2  bis 240 mm2) abgedeckt ist. Dadurch werden die Lieferzeiten kürzer, und unsere Kunden können ihren Lagerbestand deutlich reduzieren. Alle Premium Essentials Produkte erfüllen die Norm EN 50393. Die wichtigsten Produkte aus diesem Portfolio sind nachfolgend aufgeführt.

LJSM
LJSM
LJTM
LJTM
EPKE
EPKE
EPKT
EPKT
ECKJ
ECKJ
EMKJ
EMKJ
LJC5-M
LJC5-M