Kabelverbinder und Muffen für raue Bedingungen
Unser umfassendes Sortiment an Kabelabzweigdosen und Muffen ist für elektrische Nieder‑, Mittel‑ und Hochspannungsverbindungen ausgelegt. Unsere Muffen wurden entwickelt, um den rauen Bedingungen in extremen Umgebungen standzuhalten, und sie überzeugen selbst bei starker Verschmutzung durch langfristige Effizienz und Zuverlässigkeit. Unser Portfolio an Verbindungslösungen für Stromkabel umfasst Warmschrumpfschläuche, Kaltschrumpfschläuche sowie Gießharzmuffen, Gelmuffen und Kabelabzweigdosen mit Gießharz. Des Weiteren bieten wir Reparaturmanschetten für beschädigte Kabelaußenmäntel.
Warmschrumpfmuffen und Kabelverbindungen
Unsere Warmschrumpfmuffen haben hervorragende elektrische und mechanische Eigenschaften und gewährleisten damit Isolation, Schutz und Abdichtung für Kabel und Kabelgarnituren. Unsere Warmschrumpfprodukte verrichten über viele Jahre zuverlässig ihren Dienst im Feld. Sie umfassen: Extrudierte Produkte – Rohre und Schläuche bzw. Hülsen, Formteile – Endkappen und Durchbrüche, extrudierte Plattenprodukte – Manschetten.
Kaltschrumpfmuffen und Kabelverbindungen
Unsere Kaltschrumpfmuffen sind seit 15 Jahren im Feld erprobt. Der verwendete Silikonkautschuk gilt als zuverlässiger Isolierstoff, der sich auch für höchste Spannungsklassen eignet. Kaltschrumpfkomponenten sind insbesondere in Branchen, in denen der Einsatz von Brennern eingeschränkt ist, eine ausgezeichnete Lösung. Im Feld erprobt.
Gelmuffen und Kabelverbindungen
Unsere Gelmuffen, wie zum Beispiel Muffen der Produktlinien GTAP, GelWrap, GelBox und RayGel Plus, werden wegen einer schnellen, einfachen und sauberen Montage geschätzt. Sie sind mit PowerGel Abdichtungsgel gefüllt, das für den Dauerbetrieb bei bis zu 90 °C freigegeben und halogenfrei sowie unbegrenzt haltbar ist. Dank des PowerGels, das Ihre Stromkabelverbindungen zuverlässig vor Wasser und Feuchtigkeit schützt, eignen sich unsere Gelmuffen für Anwendungen im Außenbereich, in Troglage, erdverlegten Stromnetzen oder Freileitungen.
Gießharzmuffen und Kabelverbindungen
Wir entwickeln ein breites Spektrum an umweltfreundlichen, zuverlässigen und leicht zu montierenden Gießharzmuffen, beispielsweise GUROFLEX, RAPID, GUROSIL oder GURONIC. Unsere Gießharz-Vergussstoffe werden in Nieder- und Mittelspannungsmuffen gefüllt und sind ein hervorragendes Mittel, um elektrische Verbindungen zu schützen, zu isolieren und abzudichten. Sie eignen sich für all Ihre Anforderungen, einschließlich Anwendungen in Innen- und Außenbereichen sowie in sehr feuchten Räumen.