Raychem Zweifach-Kabelklemmen von TE

Unterstützung für Ihr Netz

Kabelklemmen der Marke Raychem von TE zeichnen sich durch ein patentiertes Design aus, bei dem jede Hälfte der Klemme separat gesichert wird. Dies sorgt sowohl am Fixierungspunkt als auch am Kabel für eine optimale Schließkraft. Die Kabel können vor dem abschließenden Festziehen in der unteren Hälfte der Kabelklemmen ausgerichtet werden.

Die Einfach-, Zweifach- und Dreifach-Kabelklemmen von TE sind mit oder ohne Befestigungsteile als Einzel- oder Doppelklemmen erhältlich. Das Entwicklungsteam von TE Connectivity steht Ihnen zur Verfügung, wenn es darum geht, für Sie maßgeschneiderte Kabelklemmen herzustellen, die genau Ihren Anforderungen entsprechen.

Eigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser von 15 bis 106 mm.
  • Montage mithilfe der Zentrierschraube oder der zwei Schrauben an den äußersten Enden.
  • Unverlierbare Elastomereinsätze für einen besseren Schutz und Halt des Kabels
  • Klemmen sind mit rostfreien Befestigungsteilen aus Edelstahl und UV-beständig für raue Umgebungen ausgelegt
CC-Kabelklemme
CCD-Kabelklemme, doppelt
CCT-Kabelklemme, dreifach

Installationsvideo für Raychem Kabelklemmen von TE (Englisch)

Komponenten und Verwendung der Raychem Kabelklemmen von TE.