Produkte (57)
CAT-CSJA-1C Muffen  1
  • Technologie Kalt angewendet
  • Isolation Kunststoff
  • Ausführung der Kabelabschirmung Band
  • Mechanische Verbinder enthalten Ja
  • Anzahl der Adern 8
  • Spannungsklasse ≤ 15
  • Anwendung Verbindungsmuffe
  • Designanforderung IEEE 404
  • Produktverfügbarkeit NORD- UND SÜDAMERIKA
  • Installationsanweisung Angloamerikanisch
CAT-CSJA-JCN Muffen  1
  • Technologie Kalt angewendet
  • Isolation Kunststoff
  • Ausführung der Kabelabschirmung JCN
  • Mechanische Verbinder enthalten Ja
  • Anzahl der Adern 8
  • Spannungsklasse ≤ 15
  • Anwendung Verbindungsmuffe
  • Designanforderung IEEE 404
  • Produktverfügbarkeit NORD- UND SÜDAMERIKA
  • Installationsanweisung Angloamerikanisch
Übersicht
Straße bei Nacht

KOMPLETTLÖSUNG

Die Pioniere der Warmschrumpftechnik haben erstklassige Kalt-schrumpfprodukte für Anwendungen entwickelt, bei denen Warmschrumpfen nicht unbedingt geeignet ist. TE Connectivity (TE) nutzt seine langjährige Erfahrung mit zuverlässigen und hoch-leistungsfähigen Produkten aus dem Bereich Energietechnik als Basis, um ergänzend zum Warmschrumpfbereich sein Produktportfolio um ein vollständiges Sortiment an Kaltschrumpf-Mittelspannungskabel-garnituren für praktisch jeden Kabeltyp und jede Kabelgröße auszu-bauen. Das umfassende Portfolio an Kaltschrumpf-Mittelspannungs-kabelgarnituren von TE bietet eine Komplettlösung, u. a. für Verbindungsmuffen, Übergangsmuffen und trennbare Verbindungen, die auf leichte Montage, Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt sind.

Kaltschrumpf-endverschluss (Cold Shrink Termination, CST)

Einteilige Kaltschrumpf-Endverschlüsse für Anwendungen bis zu 35/42 kV

Bei der Komplettlösung CST von TE handelt es sich um einen einteiligen Endverschluss mit integrierter Feldsteuerung und Füllmastix. Eine längere Version (CST-L) ist erhältlich, damit auch Schraubverbinder ohne den Einsatz von zusätzlichem Füllband verwendet werden können.  

Verfügbar mit Presskabelschuh und Aluminium-Schraubkabelschuh. Weitere Zubehörteile sind Aufteilkappen, Aufschiebeschläuche und Halterungen. Wenden Sie sich an den TE Kundensupport, um weitere Informationen zu erhalten. 

 

  1. Kaltschrumpf-Endverschluss-Installationsvideo (Englisch)

In diesem Video werden die einzelnen Schritte zur Installation eines Kaltschrumpf-Endverschlusses (CST) für 15 bis 28 kV erläutert.

Straße bei Nacht

KOMPLETTLÖSUNG

Die Pioniere der Warmschrumpftechnik haben erstklassige Kalt-schrumpfprodukte für Anwendungen entwickelt, bei denen Warmschrumpfen nicht unbedingt geeignet ist. TE Connectivity (TE) nutzt seine langjährige Erfahrung mit zuverlässigen und hoch-leistungsfähigen Produkten aus dem Bereich Energietechnik als Basis, um ergänzend zum Warmschrumpfbereich sein Produktportfolio um ein vollständiges Sortiment an Kaltschrumpf-Mittelspannungskabel-garnituren für praktisch jeden Kabeltyp und jede Kabelgröße auszu-bauen. Das umfassende Portfolio an Kaltschrumpf-Mittelspannungs-kabelgarnituren von TE bietet eine Komplettlösung, u. a. für Verbindungsmuffen, Übergangsmuffen und trennbare Verbindungen, die auf leichte Montage, Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt sind.

Kaltschrumpf-endverschluss (Cold Shrink Termination, CST)

Einteilige Kaltschrumpf-Endverschlüsse für Anwendungen bis zu 35/42 kV

Bei der Komplettlösung CST von TE handelt es sich um einen einteiligen Endverschluss mit integrierter Feldsteuerung und Füllmastix. Eine längere Version (CST-L) ist erhältlich, damit auch Schraubverbinder ohne den Einsatz von zusätzlichem Füllband verwendet werden können.  

Verfügbar mit Presskabelschuh und Aluminium-Schraubkabelschuh. Weitere Zubehörteile sind Aufteilkappen, Aufschiebeschläuche und Halterungen. Wenden Sie sich an den TE Kundensupport, um weitere Informationen zu erhalten. 

 

  1. Kaltschrumpf-Endverschluss-Installationsvideo (Englisch)

In diesem Video werden die einzelnen Schritte zur Installation eines Kaltschrumpf-Endverschlusses (CST) für 15 bis 28 kV erläutert.

CAT-CSJA-1C Muffen  1
  • Technologie Kalt angewendet
  • Isolation Kunststoff
  • Ausführung der Kabelabschirmung Band
  • Mechanische Verbinder enthalten Ja
  • Anzahl der Adern 8
  • Spannungsklasse ≤ 15
  • Anwendung Verbindungsmuffe
  • Designanforderung IEEE 404
  • Produktverfügbarkeit NORD- UND SÜDAMERIKA
  • Installationsanweisung Angloamerikanisch
CAT-CSJA-JCN Muffen  1
  • Technologie Kalt angewendet
  • Isolation Kunststoff
  • Ausführung der Kabelabschirmung JCN
  • Mechanische Verbinder enthalten Ja
  • Anzahl der Adern 8
  • Spannungsklasse ≤ 15
  • Anwendung Verbindungsmuffe
  • Designanforderung IEEE 404
  • Produktverfügbarkeit NORD- UND SÜDAMERIKA
  • Installationsanweisung Angloamerikanisch