Kernkraftwerk

Zuverlässigkeit ist das
A und O: Sicher und Zuverlässig

Die kerntechnischen Warmschrumpfkomponenten und ‑garnituren von TE Connectivity (TE) sind so konzipiert, dass sie den ganz speziellen Abdichtungs‑ und Isolierungsanforderungen der rund 200.000 Verbindungen entsprechen, die in Kernkraftwerken erforderlich sind.

Produktvorteile

Qualitätskontrolle

Die Kabelgarnituren der Produktreihe Raychem von TE für kerntechnische Anwendungen werden nach Qualitätssicherungsverfahren entwickelt und gefertigt, die den weltweiten Anforderungen der Nuklearindustrie entsprechen. Seit 1980 ist die Qualitätssicherung von TE auf die Anforderungen der Qualitätssicherungskriterien für Kernkraftwerke, 10 CFR 50, Anhang B und weiteren verschiedenen nationalen und internationalen Standards ausgelegt. Überprüfungen der Entwicklungs- und Fertigungsprozesse durch externe Institutionen sind erforderlich. Die Produktionsstätten von TE wurde von mehreren unabhängigen Prüfungsausschüssen wie NUPIC überprüft. Die Qualitätssicherung von TE erfüllt die Qualitätssicherungskriterien für Kernkraftwerke, 10 CFR 50, Anhang B, 10CFR21, NQA-1, ANSI N45.2, CAN3-Z299.2 und ISO-9001.

Sie sind für Umgebungsbedingungen ausgelegt, denen nur wenige der für LOCA-Störfälle der Klasse 1E qualifizierten Kabel standhalten. Die aus dickwandigem, flammwidrigem, vernetztem Polyolefin hergestellten Produkte sind mit einem für die Kerntechnik geeigneten Klebstoff vorbeschichtet. Sie halten den in Reaktorgebäuden von Kernkraftwerken möglichen Strahlungsbelastungen und Temperaturen stand. Die Umweltqualifikation (EQ) für Produkte im Nuklearbereich umfasst die Einhaltung industriell anerkannter Normen wie IEEE 323 und IEEE 383 sowie weiterer internationaler Normen.

Für LOCA/MSLB-konforme Systeme der Klasse IE

Die unten aufgeführten Produkte werden extrem strengen LOCA/HELB-Prüfungen unterzogen, um ihre Leistung im nuklearen Ernstfall zu prüfen. Die kerntechnischen Produkte von TE werden über die grundlegenden Konstruktionsbedingungen der meisten Kernkraftwerke hinaus weiteren strengen Prüfungen unterzogen.

 

WCSF-N Kabelgarnitur – nuklear
Flammwidriger, dickwandiger Schlauch – WCSF-N Kabelschlauch
NPKV Endgarnitur
Endgarnitur für Kernkraftwerke – NPKV
NPK Kabelgarnitur
Kabelgarnitur für Kernkraftwerke – Garnitur der NPK Serie
WCSF-N-Kabelgarnitur – nuklear
Flammwidriger, dickwandiger Schrumpfschlauch – WCSF-N Schrumpfschlauch

WCSF-N Schrumpfschlauch

Der WCSF-N Schrumpfschlauch ist ein flammwidriger, dickwandiger Schrumpfschlauch für den Einsatz im Nuklearbereich. Er ist für 1000 Volt ausgelegt und für die elektrische Isolierung, den mechanischen Schutz sowie die Abdichtung gegen Umwelteinflüsse von Kabelverbindungen konzipiert. Er ist innen mit einem roten Dichtmittel beschichtet, das speziell für nukleare Umgebungen entwickelt wurde.

NPKV – Kabelendgarnitur für Kernkraftwerke ("V")
NPKV Kabelendgarnituren dienen zum Isolieren und Abdichten von V-artigen Bolzenverbindungen zu Ventilen, Endschaltern, Grenzschaltern und Instrumenten in kleinen Kästen oder Gehäusen für Leitungsausgänge mit sehr beengten Platzverhältnissen. Sie können als direkter Ersatz für Klemmleisten verwendet werden.

NPK – Kabelgarnitur
Die Garnituren der NPK Serie bieten eine gute Abdichtung gegen Umweltweinflüsse und erhöhen die mechanische Belastbarkeit. Mit den Kabelgarnituren wird jeder der isolierten Leiter individuell verbunden und abgedichtet. Um den Schutz und die Zuverlässigkeit weiter zu erhöhen, wird die Ummantelung der Kabel an den Verbindungsbereichen wiederhergestellt. Die Garnituren der NPK Serie decken sämtliche Anforderungen hinsichtlich der elektrischen Durchdringung ab: NPKC (Steuerungskabel), NPKP (Stromkabel) und NPKS (geschirmte Kabel).

NMCK – Garnitur für kerntechnische Anwendungen
NMCK – Niederspannungs-garnitur für Motoren
NCBK – Kabelgarnitur mit Aufteilkappe für kerntechnische Anwendungen
NCBK – Kabelgarnitur mit Aufteilkappe
NESK – Endkappengarnitur
NESK – Endkappengarnitur
Mantelreparatur- und Isolierband
NJRT/NWRT – Kabelmantel-reparatur- und Isolierband

NMCK – Motorkabelgarnitur
Die Produktreihe NMCK ist für Niederspannungsanwendungen von Motoren ausgelegt. Die Garnituren sind als Verbindungs‑, Leitungs‑ oder Abzweigmuffe erhältlich. Die NMCK Garnituren lassen sich einfach ein‑ und ausbauen.

NCBK – Aufteilkappengarnitur
Kabelgarnituren mit Aufteilkappen für kerntechnische Anwendungen dichten Kabelmäntel vor dem Eindringen von Feuchtigkeit ab.

NESK – Endkappengarnitur
Für die Abdichtung von Kabelenden und Ersatzleitern gegen Umwelteinflüsse konzipiert.

NJRT/NWRT – Kabelmantelreparatur‑ und Isolierband
NJRT und NWRT sind Bänder, die sich ideal für die Umwicklung von Kabeln eignen, wenn das Kabelende unzugänglich ist. Sie sind aus denselben Materialien wie WCSF-N Schrumpfschläuche hergestellt und dienen zur Reparatur von Kabelmänteln oder zum Austausch von nicht qualifizierten, beschädigten Bändern, die auf Verbindungsmuffen für einadrige Kabel der Klasse IE verwendet wurden.

NHVT – Hochspannungsendverschluss
Dieses Produkt dient als Endverschluss und Abdichtung für jegliche Art von Mittelspannungskabel (5 bis 15 kV). Der NHVT Endverschluss wurde für die Verwendung in Schaltkreisen der Klasse IE mit einer Lebensdauer von 40 Jahren bei einer Strahlungsdosis von 50 Mrad getestet.

NMCK8 – Motorkabelgarnitur 8 kV

Die NMCK8 Garnituren dienen zum Isolieren und Abdichten von Verbindungen in Mittelspannungsmotoren der Klasse IE. Sie sind als Verbindungsmuffe, Endmuffe oder Abzweigmuffe erhältlich. Die NHVT Garnituren können vor der Montage des NMCK8 für den Abschluss des geschirmten Feldkabels verwendet werden.

BBIT-N/HVBT-RN – Isolierprodukte für Sammelschienen
BBIT-N ist ein dickwandiger Isolierschrumpfschlauch für gerade oder gebogene Sammelschienen, bei denen eine maximale Reduzierung der Abstände erforderlich ist. Sie sind gemäß ANSI/IEEE C37.20-1987 für 15-kV-Anwendungen ausgelegt und wurden für isolierte Verbinder der Klasse 1E unter HELB-Bedingungen getestet.

HVBT-RN ist ein mit Dichtmittel beschichtetes Universalband zum Isolieren von geraden und gebogenen Sammelschienen in Nachrüstungen, bei denen Schrumpfschläuche ungeeignet sind. HVBT-RN ist gemäß 10 CFR Teil 2 1.3 ein gewerbliches Produkt.

NTBR – Kabelgarnituren
Sie dienen zum Isolieren und Abdichten gegen Umwelteinflüsse von relativ dünnen Kabeln der Klasse 1E (0,05" bis 0,15" mit WCSF-050-3/1 bis WCSF-115-9/3). Diese Garnituren wurden in LOCA-Umgebungen typgeprüft und erfüllen sämtliche Anforderungen gemäß IEEE 323 und IEEE 283.

NMCK8 – Motorkabelgarnitur 8 kV
NMCK8 – Motorkabelgarnitur 8 kV
BBIT-N/HVBT-RN Isolierprodukte für Sammelschienen
BBIT-N/HVBT-RN Isolierprodukte für Sammelschienen
NTBR – Kabelgarnitur zur Isolierung und Abdichtung gegen Umwelteinflüsse
NTBR – Kabelgarnitur zur Isolierung und Abdichtung gegen Umwelteinflüsse