Board Level Shielding (BLS)

EMI verringern, begrenzen und kontrollieren

Mit dem zunehmenden Bedarf an dünneren Geräten mit mehreren Antennen, höheren Datenraten und höheren Betriebsfrequenzen brauchen moderne Mobilgeräte bessere Lösungen zur Verringerung oder Begrenzung der Auswirkungen von elektromagnetischen Interferenzen (EMI).

Board Level Shielding (BLS, Abschirmung auf Platinenebene): EMI-Abschirmungen von TE. Diese Abschirmungen sind einteilige und zweiteilige Metallkäfige, die dabei helfen, die Bauteile auf der Platine zu isolieren, sowie Übersprechen und Empfindlichkeit gegenüber EMI zu verringern, ohne die Geschwindigkeit des Systems zu beeinträchtigen. Obwohl wir standardisierte Materialien einsetzen und gemeinsame Konstruktionsmerkmale und Optionen haben, ist jedes BLS-Projekt an Ihre speziellen Erfordernisse angepasst. Füllen Sie bitte das Formular „Anfrage für kundenspezifische BLS-Konstruktion“ (siehe Link oben) aus, ein Mitglied des TE-Teams wird Ihnen schnellstmöglich antworten.

  • Schlanke Lösungen (Englisch)

Eigenschaften

Board Level Shielding
  • Zweiteilige Lösung (Mindesthöhe 0,85 mm)
  • Einteilige Lösung (Mindesthöhe 0,7 mm)
  • Standardisierte Materialien und Dicke
  • Zu den standardisierten Eigenschaften zählen: Form der Ecken, Trägerbefestigung, SMT (Kastellierungen), Biegeradien, Bestückungseigenschaften, durchgehende Löcher, Rastlöcher, Verriegelungs- und Kontaktvertiefungen

Vorzüge von TE

  • Komplex? Kundenspezifisch? Große Mengen? Kein Problem.
  • Umfassende Erfahrung in Sachen EMI, Prägung, Beschichtung und Automatisierung
  • Weltweite Verfügbarkeit von Außendiensttechnikern für den Support vor Ort
  • Vereinfachte, automatisierte und fortlaufende Fertigungsstraße
  • Die meisten Spezialanfertigungen stehen 3 bis 5 Tage nach dem Design-Freeze Verfügung
  • Vorteile einer globalen und kostengünstigen Fertigung

Anwendungen

Board Level Shielding
  • Telefone
  • Tablets
  • Wearables
  • Unterhaltungselektronik
  • Das Internet der Dinge
  • Verkaufsstellenausstattung
  • Routers
BLS-Rechteck
Rechteck
BLS-Fünfeck
Fünfeck
BLS-L-Form
L-Form
BLS-Ecke
Eckdetail
BLS-Bestückung
Bestückung
BLS-Gestell- und Abdeckungstyp, abgewinkelt und geformt
Gestell- und Abdeckungstyp, abgewinkelt und geformt
Rastlöcher und SMT-Kastellierungen
Rastlöcher und SMT-Kastellierungen
Verriegelungs- und Kontaktvertiefungen
Verriegelungs- und Kontaktvertiefungen
Ausführung Einzelteil, Tiefziehteil
Ausführung einteilige Lösung, Tiefziehteil
Überlappendes Material in Ecken zum Maximieren der Abschirmungseffizienz
Ecküberlappungsdetail
Mit BLS können wir die Kernkompetenz von TE in Sachen Prägen und Automatisierung zum Vorteil für die Kunden nutzen, wodurch schnellere Markteinführung und größere Mengen zu wettbewerbsfähigen Preisen möglich sind.
Frank Basile,
Product Manager, TE Consumer Devices