PrintEasy

PrintEasy-Software

PrintEasy ist eine Familie von professionellen Softwareprodukten für die Kennzeichnung, mit der Computer-, Mobilgerät- und Unternehmensbenutzer über eine vollständige Lösung zum Drucken von Barcodes und intelligenten RFID-Etiketten verfügen.

Die Software bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und erfüllt alle Etikettendesign- und Druckanforderungen für effiziente Etikettendrucklösungen.  Für Benutzer in Handel, Logistik, Gesundheitswesen, Chemie, Automobilbau, Schienen- und Nahverkehr sowie weiteren Branchen

Leistungsstarke und doch benutzerfreundliche Windows-basierte Etikettendesign- und Drucksoftware. Mit PrintEasy können Sie schnell und einfach aus Barcodes, Text und Grafiken professionelle Qualitätsetiketten erstellen. Die WYSIWYG-Darstellung ermöglicht eine präzise und umfassende Steuerung von Feldposition und Erscheinungsbild. Zudem eignet sie sich ideal für die Verwendung mit dem Angebot von TE an Thermotransferprodukten.

Wichtige Eigenschaften

  • Mehrsprachige Benutzeroberfläche
  • Point-and-Click-WYSIWYG-Vorlagendesign
  • ClipArt-Galerie mit häufig verwendeten Symbolen
  • Vollständige Serialisierung, benutzerdefinierte Prüfziffern, globale Variablen, Ausgabemasken, Skripterstellung
  • Drucken in beliebigen Sprachen – mit UniCode-Unterstützung
  • Mehrfaches Etikettendesign
  • Etiketten-Setupassistent für die ersten Schritte mit optimaler Qualität und Leistung
  • Live-Datenbankansicht der Objekte im Vorlagendesignbereich
  • Umfassende Barcode- und 2D-Barcode-Unterstützung
  • Erweiterte Etikettendesignelemente und -tools
  • Alle Standardbilddateien und -elemente unterstützt (JPG, WMF, BMP, PNG und
    mehr)
  • RFID-Unterstützung für kompatible Drucker

Unterstützte Sprachen

Mehr als 25 unterstützte Sprachen
  • Kroatisch
  • Tschechisch
  • Dänisch
  • Niederländisch
  • Englisch
  • Finnisch
  • Französisch
  • Deutsch
  • Hebräisch
  • Ungarisch
  • Italienisch
  • Japanisch
  • Koreanisch
  • Litauisch
  • Norwegisch
  • Polnisch
  • Portugiesisch (Brasilien)
  • Russisch
  • Vereinfachtes Chinesisch
  • Slowakisch
  • Slowenisch
  • Spanisch
  • Schwedisch
  • Thai
  • Traditionelles Chinesisch
  • Türkisch
  • Ukrainisch

Systemanforderungen

  • IBM-kompatibler PC – 1 GHz oder höher, 32-Bit- (x86) oder 64-Bit-Prozessor (x64)
  • Windows XP SP3, Vista und 7 (32- oder 64-Bit), Windows Server 2008
  • 160 bis 550 MB freier Speicherplatz (abhängig von den Installationsoptionen)
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Druck-Software

PEP-5-EXPRESS - PEP-5-EXPRESS

  • TE Internal Number: CC6161-000

  • Alias ID: 1899350-9

active
  • Prozessor IBM-kompatibler PC – 1 GHz oder höher, 32-Bit- (x86) oder 64-Bit- (x64) Prozessor
  • Betriebssystem Windows 7
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Druck-Software

PEP-5-NET05 - PEP-5-NET05

  • TE Internal Number: CC6164-000

  • Alias ID: 1-1899350-2

active
  • Prozessor IBM-kompatibler PC – 1 GHz oder höher, 32-Bit- (x86) oder 64-Bit- (x64) Prozessor
  • Betriebssystem Windows 7
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Druck-Software

PEP-5-PRO - PEP-5-PRO

  • TE Internal Number: CC6174-000

  • Alias ID: 1-1899350-8

active
  • Prozessor IBM-kompatibler PC – 1 GHz oder höher, 32-Bit- (x86) oder 64-Bit- (x64) Prozessor
  • Betriebssystem Windows 7
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Druck-Software

PEP-5-PRO-DGLUSB - PEP-5-PRO-DGLUSB

  • TE Internal Number: CC8954-000

  • Alias ID: 1899458-8

active
  • Prozessor IBM-kompatibler PC – 1 GHz oder höher, 32-Bit- (x86) oder 64-Bit- (x64) Prozessor
  • Betriebssystem Windows 7
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Druck-Software

PEP-5-SUITE - PEP-5-SUITE

  • TE Internal Number: CC6178-000

active
  • Prozessor IBM-kompatibler PC – 1 GHz oder höher, 32-Bit- (x86) oder 64-Bit- (x64) Prozessor
  • Betriebssystem Windows 7
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Druck-Software

PEP-5-SUITE-DGLUSB - PEP-5-SUITE-DGLUSB

  • TE Internal Number: CC6181-000

  • Alias ID: 2-1899350-3

active
  • Prozessor IBM-kompatibler PC – 1 GHz oder höher, 32-Bit- (x86) oder 64-Bit- (x64) Prozessor
  • Betriebssystem Windows 7
PRODUCT

PEP-5-NET10 - CC6167-000

  • TE Internal Number: CC6167-000

  • Alias ID: 1-1899350-4

  • Alias ID: PEP-5-NET10

obsolete