T6112DS

Thermotransferdrucker: T6112DS

Ein stabiler 300-dpi-Thermotransferdrucker für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb mit Doppeldruckkopf und beidseitigem Druck.

Der T6112DS ist ein Hochqualitätsdrucker, der sich ideal für Anwendungen eignet, die doppelseitig bedruckte Markierungen erfordern. Der T6112DS wurde speziell für das Drucken auf einer großen Bandbreite an Schrumpfschlauchmarkierern von TE Connectivity (TE) entwickelt. In Kombination mit den empfohlenen Medien- und Thermotransferbänder erfüllt er alle RW-Leistungsanforderungen von TE und sorgt für ein dauerhaftes Druckergebnis.

Anwendungen

  • Büroumgebung
  • Industrieumgebung

Eigenschaften

  • Drucken mit hoher Genauigkeit
  • Benutzerfreundlich
  • Leichtes Gewicht
  • Kleine Grundfläche
  • Einfach anzubringendes Zubehör
  • Doppelseitiger Druck

Software

  • WINTOTAL
  • PrintEasy

Einrichtung des Thermotransferdruckers TE6112DS (Englisch)

Hier zeigen wir Ihnen, wie Ihr Drucker TE6112DS eingerichtet wird. Einfach und betriebsbereit.

  • Drucker T6112DS Schritt 1 – Transferfarbband (Englisch)

  • 6112DS-Drucker – Schritt 2 – Schneider und Endlosschlauch (Englisch)

  • 6112DS-Drucker – Schritt 3 – Leiterprodukt (Englisch)

T6112DS-PRINTER Drucker
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Drucker

T6112DS-PRINTER - T6112DS-PRINTER

  • TE Internal Number: CP8122-000

  • Alias ID: 9-1899564-2

active
  • Cutter Optional
  • Zur Verwendung mit Doppelseitiger Markierungshülsendrucker
  • Druckertyp Thermotransfer
  • Druckermodell T6112DS
  • Druckkopfumdrehung 12
  • Doppelseitiger Druck Ja
  • Druckbreite (max.) 105.6
  • Druckergröße/-gewicht 21