T200 IDENT

Thermotransferdrucker: T200 IDENT

Der T200 IDENT ist ein kostengünstiger Thermotransferdrucker. Er ist für das Drucken auf einer großen Auswahl an Etiketten, Kabelmarkierern und Markierhülsen zur Kennzeichnung von TE Connectivity ausgelegt. Mit einer Auflösung von 300 dpi.

Alle unsere Drucker sind eigens für das Drucken auf einer großen Bandbreite an Etiketten sowie Kabel- und Schrumpfschlauchmarkierern von TE Connectivity (TE) konzipiert.  In Kombination mit den empfohlenen Medien- und Thermotransferbändern erfüllt der Drucker mit einer
Auflösung von 300 dpi alle RW-Leistungsanforderungen von TE und liefert ein Druckergebnis von langer Dauer.

Anwendung

  • Büroumgebung
  • Leichtindustrieumgebung

Eigenschaften

  • Drucken mit hoher Genauigkeit
  • Benutzerfreundlich
  • Leichtes Gewicht
  • Kleine Grundfläche
  • Einfach anzubringendes Zubehör
  • Touchscreen
  • Auflösung: 300 dpi

Software

  • WINTOTAL

Einrichtung des Thermotransferdruckers T200 – Kennzeichnung (Englisch)

Hier zeigen wir Ihnen, wie Ihr Kennzeichnungsdrucker T200 eingerichtet wird. Einfach und betriebsbereit.

  • T200-Drucker – Video zu Schritt 1 – Transferband (Englisch)

  • T200-Drucker – Schritt 2 – Schneider und Endlosschlauch (Englisch)

  • T200-Drucker – Schritt 3 – Leiterprodukt (Englisch)

EC6996-000 Drucker
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Drucker

T200-IDENT-PRINTER - EC6996-000

  • TE Internal Number: EC6996-000

  • Alias ID: 5-1899766-7

active
  • Cutter Optional
  • Zur Verwendung mit Siehe Druckerbandmatrix
  • Druckertyp Thermotransfer
  • Druckermodell T200 Series
  • Druckkopfumdrehung 12
  • Doppelseitiger Druck Nein
  • Druckbreite (max.) 106
  • Druckergröße/-gewicht 4
EC6997-000 Drucker
PRODUCT

Kennzeichnung und Etikettierung

-

Drucker

T200-IDENT-SWARE-PRINTER - EC6997-000

  • TE Internal Number: EC6997-000

active
  • Cutter Optional
  • Zur Verwendung mit Siehe Druckerbandmatrix
  • Druckertyp Thermotransfer
  • Druckermodell T200 Series
  • Druckkopfumdrehung 12
  • Doppelseitiger Druck Nein
  • Druckergröße/-gewicht 4